Metoda próby szczelności i zakres gwarancji

Po wybraniu opcji „Brak wycieku” w menu [Basic Information] w usłudze Welded Sheet Metal po spawaniu zostanie przeprowadzona próba szczelności.

Rodzaje prób szczelności

  • W zależności od materiału i kształtu produktu w zakładzie zostanie wybrany i przeprowadzony test penetracyjny barwny lub test szczelności preparatem typu Snoop.
  • Jeśli wymagany jest test napełniania wodą, wpisz tę prośbę w polu Dodatkowe instrukcje i poproś o wycenę dział wsparcia meviy.

Weryfikacja kolorem

Metoda testu weryfikacji kolorem została opisana poniżej.

  • ① Usunąć wszelkie zanieczyszczenia przylegające do produktu
  • ② Nanieść barwnik kontrolny na obszar spawania
  • ③ Nanieść wywoływacz na stronę tylną, na którą nałożono barwnik kontrolny
  • ④ Pozostawić na około 30 minut
  • ⑤ Obejrzeć wzrokowo obszar spawania od strony spoiny pod kątem czerwonej reakcji barwnej (wycieku).

*Podczas kontroli barwnej, w zależności od kształtu, wywoływacz może spływać od strony tylnej wokół krawędzi produktu lub powierzchni grubości blachy. Dlatego nawet jeśli jakość spoiny nie wykazuje nieprawidłowości, na krawędziach może pojawić się czerwona reakcja.

Schemat pokazujący wnikanie wywoływacza w krawędzie i powodowanie czerwonych reakcji na krawędziach

Test szczelności preparatem typu Snoop

Metoda testu szczelności preparatem typu Snoop została opisana poniżej.

  • ① Usunąć wszelkie zanieczyszczenia przylegające do produktu
  • ② Nanieść roztwór Snoop na obszar spawania
  • ③ Dmuchać powietrze od strony tylnej pokrytego obszaru spoiny
  • ④ Obejrzeć wzrokowo pod kątem obecności pęcherzyków

*1 Rozpylać przez około 10 sekund na każdy obszar spawania w celu potwierdzenia

Zakres gwarancji próby szczelności

Obsługiwane środowiska użytkowania produktu

Następujące produkty są objęte gwarancją szczelnych spoin ciągłych i połączeń spawanych z gniazdem:

  • Produkty używane wewnątrz pomieszczeń w temperaturach od 10°C do 30°C

  • Produkty, w których na obszar spawania nie jest wywierane ciśnienie

  • Produkty obsługujące wodę i olej w temperaturach od 11°C do 49°C

  • Zastosowania obejmujące tymczasowe magazynowanie lub odprowadzanie wody i oleju

Wygląd produktu po próbie szczelności

  • Podczas weryfikacji kolorem, jeśli w miejscu kontaktu penetrantu i wywoływacza po przeniknięciu przez złącze spawane pojawi się czerwona reakcja, uznaje się, że produkt ma wyciek i nie zostanie wysłany.
  • Z produktów, które przejdą test szczelności, zostanie przed wysyłką wytarty penetrant i wywoływacz użyte w weryfikacji kolorem.
  • W zależności od kształtu produktu kolor barwnika (czerwony lub biały) może pozostać w miejscach trudnych do wytarcia lub na drobnych nierównościach lica spoiny.
  • Nie wpływa to jednak na zapewnienie jakości produktów szczelnych.

Wygląd przed wytarciem

Wygląd po wytarciu

Postanowienia gwarancyjne dotyczące próby szczelności

Pozostałe postanowienia gwarancyjne dotyczące próby szczelności są zgodne z postanowieniami gwarancyjnymi zawartymi w Umowie Gwarancyjnej MISUMI.

Ostatnio przeglądane artykuły