Specyfikacje złamania krawędzi (części Spawana blacha)

  • W przypadku części z giętej blachy łamanie krawędzi (gratowanie) wykonywane jest za pomocą dwustronnej maszyny do gratowania.
  • W wyniku tego procesu na widocznych powierzchniach mogą pojawić się drobne zarysowania.
  • Aby uzyskać więcej informacji, kliknij: “Informacje o łamaniu krawędzi“.
* W usłudze spawania blach fazowanie C/R nie jest objęte opcją wydłużonego czasu realizacji i będzie wprowadzane stopniowo.

Materiały, dla których dostępna jest obróbka krawędzi, wraz z odpowiadającymi wartościami załamania krawędzi

  • ✓: Dostępna automatyczna wycena
  • ー: Dostępna wyłącznie wycena indywidualnaa
Materiał: Metale żelazneObróbka powierzchniGrubośćLekkie fazowanie krawędziFazowanie typu C/R
EN 1.0330 equiv. (Również EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco))ー1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0✓✓
Malowanie/powłokaー
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)✓*
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Chromian trójwartościowy (czarny)ー
EN 1.0038 equiv.ー9,0 10,0 12,0 16,0✓✓
Malowanie/powłoka9,0 10,0 12,0✓ー
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)9,0✓ー
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne)Cynkowanie elektrolityczne1,0  1,2  1,6  2,0  2,3  3,2✓ー
* Fazowanie C/R nie ma zastosowania dla blach o grubości 6,0 mm.
Materiał: Stal nierdzewnaMetoda wykończeniaGrubośćLekkie fazowanie krawędziFazowanie typu C/R
EN 1.4301 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0✓✓
No.19,0 10,0 12,0
EN 1.4016 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
MateriałObróbka powierzchniGrubośćLekkie fazowanie krawędziFazowanie typu C/R
EN AW−5052 equiv.ー1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0ーー
Anodowanie (przezroczyste)
Anodowanie (czarne)
Anodowanie (czarny matowy)
Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650)

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑