Czas realizacji (dni)

  • Zamówienia złożone przed upływem czasu granicznego są liczone od następnego dnia roboczego. (Soboty, niedziele i święta nie są liczone.)
  • W okresach długich świąt terminy dostawy mogą być dłuższe niż zwykle.
  • Terminy wysyłki dla pozycji wycenianych automatycznie są następujące. Termin wysyłki różni się w zależności od zamówionej ilości.
  • W przypadku usługi Welded Sheet Metal, oprócz standardowych terminów wysyłki, dostępne są terminy wydłużone. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Opcje dostawy”.
  • Informacje o typach spawania i metodach wykończenia znajdują się w sekcji „Instrukcje i szczegóły dotyczące informacji o spawaniu ”.
Materiał: Metale żelazneObróbka powierzchniWysyłka standardowaWysyłka ekonomiczna*
Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laseroweTylko zgrzewanie punktowe
Spawanie standardowe:
Spawanie łukowe, spawanie laserowe
Zgrzewanie punktowe

Wykończenie spoiny:

Tylko usuwanie śladów przypaleń

Wykończenie spoiny

Wykończenie szlifierką
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco))10 dni~11 dni~9 dni~24 dni~
Malowanie proszkowe*13 dni~11 dni~29 dni~
Farba mokra*14 dni~12 dni~
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)12 dni~13 dni~11 dni~29 dni~
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Chromian trójwartościowy (czarny)
EN 1.0038 equiv.*11 dni~12 dni~24 dni~
Malowanie proszkowe*14 dni~29 dni~
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)13 dni~14 dni~29 dni~
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
EN 1.0330 equiv.Cynkowanie elektrolityczne10 dni~9 dni~24 dni~
Materiał: Stal nierdzewnaMetoda wykończeniaWysyłka standardowaWysyłka ekonomiczna*
Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laseroweTylko zgrzewanie punktowe
Spawanie standardowe:
Spawanie łukowe, spawanie laserowe
Zgrzewanie punktowe

Wykończenie spoiny:

Tylko usuwanie śladów przypaleń

Wykończenie spoiny

Wykończenie szlifierką
EN 1.4301 – equiv.No.110 dni~11 dni~
2B9 dni~24 dni~
Polerowanie jednostronne #400
EN 1.4016 equiv.2B9 dni~24 dni~
Materiał: Aluminium Obróbka powierzchni Wysyłka standardowa Wysyłka ekonomiczna*
Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe Tylko zgrzewanie punktowe
Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe
Zgrzewanie punktowe
Wykończenie spoiny:
Tylko usuwanie śladów przypaleń
Wykończenie spoiny:
Wykończenie szlifierką
EN AW−5052 equiv. 10 dni~ 11 dni~ 9 dni~ 24 dni~
Anodyzowanie (bezbarwne) 12 dni~ 13 dni~ 29 dni~
Anodyzowanie (czarne)
Anodyzowanie na czarno (matowe)
  • *Ze względu na ograniczenia produkcyjne dla EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) dla grubości blachy 6 mm do standardowego terminu wysyłki zostanie dodany 1 dzień.

  • *Dla poniższych produktów malowanych proszkowo do standardowego terminu wysyłki zostanie dodana wskazana liczba dni.

  • ・Pozycje o grubości 6 mm lub większej i przybliżonych wartościach Munsella N1, N9,5, 2,5Y8/14, 5Y7/1: dodawane 2 dni

  • ・Przybliżone wartości Munsella 5Y7,2/1,4, 5P9/1 dla wszystkich grubości blachy: dodawane 3 dni

  • *Jeśli zamówienie obejmuje kształty z gięciem R, do standardowego terminu wysyłki zostanie dodany 1 do 2 dni.

  • *Jeśli uwzględniono montaż nakrętek, do standardowego terminu wysyłki należy dodać 1–2 dni.

  • *Jeśli wymagane są dwie lub większa liczba grubości blachy, do standardowego terminu wysyłki należy dodać 1 dzień.

  • *W przypadku ciężkich spawanych elementów (suma trzech boków: długość, szerokość, wysokość przekracza 1500 mm lub masa przekracza 20 kg) do standardowego terminu wysyłki należy dodać 1 dzień.

  • *Z usługi z wydłużonym terminem realizacji wyłączone są: żelazo (bez obróbki) powyżej 9 mm, niektóre pozycje malowane (malowanie proszkowe w 2 kolorach (przybliżone wartości Munsella: 5Y7,2/1,4, 5P9/1)), EN 1.4301 equiv. (NO.1) oraz EN 1.4301 equiv. (jednostronnie polerowany o ziarnistości #400).

  • *W zależności od rodzaju dostawy mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne w wyglądzie elementów powlekanych. Jeśli chcesz ujednolicić kolor, wpisz to w sekcji komentarzy (Inne dodatkowe instrukcje) i poproś o wycenę dział wsparcia meviy.

Ostatnio przeglądane artykuły