SOLIDWORKS

Korzystając z funkcji powiązania atrybutów otworów, powiązania atrybutów koloru oraz automatycznego rozpoznawania otworów gwintowanych na podstawie średnicy otworu w SOLIDWORKS, zapoznaj się z poniższymi punktami.

Typ otworu: połączenie / Automatyczne rozpoznawanie typu otworu / wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów otworów zdefiniowanych w CAD

①Skonfiguruj ustawienia użytkownika tak, aby typ otworu / średnicy wewnętrznej był automatycznie rozpoznawany na podstawie atrybutów otworu.
・Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję konfiguracji.
②Prześlij do meviy zgodnie z poniższymi warunkami i poleceniami.
Warunki:natywny plik SOLIDWORKS
Obsługiwane rozmiary, Wersje:Dostępne formaty plików danych projektowych
Polecenia „Otwór” objęte integracją
Polecenia „Otwór”, które nie podlegają powiązaniu
Typ otworu (meviy) Warunki ustawienia polecenia otworu Opis Ważne informacje
Otwór niepołączony①
  • Poniższe elementy nie podlegają powiązaniu.
  • 1) Gwint stożkowy
  • 2) Otwór starszego typu
  • 3) Otwór z pogłębieniem
  • 4) Otwór z pogłębieniem stożkowym
  • 5) Szczelina
Otwór niepołączony②
  • Poniższe elementy nie podlegają powiązaniu.
  • 6) Otwór zaawansowany
  • 7) Gwint
  • 8) Kreator kołków
  • Otwory utworzone za pomocą innych poleceń niż polecenie „Otwór” (np. „Wycięcie przez wyciągnięcie” lub „Wycięcie przez obrót”) nie podlegają powiązaniu.
Jeśli zostały utworzone za pomocą tych poleceń otworów, zostanie wyświetlony komunikat „Polecenie otworu nie zostało użyte”.
Po przesłaniu danych :
(1) Najedź kursorem na [ Menu ] w przeglądarce 3D.
(2) Kliknij [ Wyświetlanie wyników automatycznego rozpoznawania otworów i atrybutów otworów ].
(3) Lista otworów w szczegółach zawiera informacje o powiązanych atrybutach kolorów.

Uwaga

Istnieją ograniczenia dotyczące typów otworów / średnic wewnętrznych, które można powiązać na podstawie atrybutów otworu.
Zapoznaj się z poniższymi uwagami i w razie potrzeby skonfiguruj ustawienia w meviy.
  • Jeśli otwór wstępny jest przelotowy i określono efektywną głębokość, kierunek gwintowania zostaje automatycznie rozpoznany.
    Po przesłaniu koniecznie sprawdź w meviy, czy kierunek gwintowania jest prawidłowy.

Uwagi

  • Więcej informacji znajduje się poniżej.

・Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów otworów

Oprogramowanie CADNatywneFormat pośredni (Parasolid)
(.sldprt)(.icd).x_t.x_b.xmt_txt
SOLIDWORKS

Uwaga

W przypadku modeli i formatów CAD nieobsługiwanych przez meviy automatyczne rozpoznanie typu otworu / średnicy wewnętrznej nie jest gwarantowane.


Metoda modelowania Integracja Opis
Polecenie „Otwór” w programie SOLIDWORKS Ponieważ informacje o otworze są dostępne, można go prawidłowo powiązać.
Polecenie „Otwór niestandardowy” Ze względu na specjalne ustawienia prawidłowe powiązanie może nie być możliwe.
Otwory utworzone za pomocą wycięcia z wyciągnięciem lub podobnych operacji, bez użycia polecenia „Otwór” Nieobsługiwane, ponieważ nie zdefiniowano atrybutów otworu.

Mapowanie atrybutów kolorystycznych / Automatyczne rozpoznawanie typu otworu/średnicy wewnętrznej na podstawie atrybutów kolorów

①Skonfiguruj ustawienia użytkownika tak, aby typ otworu / średnicy wewnętrznej był automatycznie rozpoznawany na podstawie atrybutu koloru.
・Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję konfiguracji.
②Pokoloruj boczną powierzchnię otworu w modelu.
KROK1:
Wybierz „Edytuj wygląd”.
KROK2:
  • Geometria wyboru: wybór ścian
  • Wybierz wewnętrzne i boczne powierzchnie otworu w modelu
・Ustawienia użytkownika w meviy
KROK3:
Kolorowanie na podstawie dopasowania wartości RGB między ustawieniami użytkownika w meviy a wartościami RGB w SOLIDWORKS.
・SOLIDWORKS Ekran ustawień RGB

③Po zakończeniu powyższych ustawień prześlij dane do meviy.
Po przesłaniu danych:
(1) Najedź kursorem na [ Menu ] w przeglądarce 3D.
(2) Kliknij [ Wyświetlanie wyników automatycznego rozpoznawania otworów i atrybutów kolorystycznych ].
(3) Lista otworów w szczegółach zawiera informacje o powiązanych atrybutach kolorów.
(4) Jak sprawdzić wartości RGB kolorów zastosowanych w modelu: w drzewie wyświetlany jest element „Nieokreślony atrybut koloru” (tylko gdy powiązanie nie jest możliwe).
Najedź na ten element kursorem, aby sprawdzić wartości RGB zastosowanego koloru.

・Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów koloru

Oprogramowanie CADNatywneFormat pośredni (Parasolid)
(.sldprt).x_t.x_b.xmt_txt
SOLIDWORKS

Uwaga

Automatyczne rozpoznawanie typu otworu / wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów kolorystycznych nie jest gwarantowane w przypadku modeli utworzonych w nieobsługiwanych systemach CAD lub formatach plików.

Automatyczne rozpoznawanie otworów gwintowanych na podstawie średnicy

①Skonfiguruj ustawienia użytkownika tak, aby otwory gwintowane były automatycznie rozpoznawane na podstawie średnicy otworu.
・Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję konfiguracji.
②W ustawieniach użytkownika wybierz „SOLIDWORKS (A)” lub „SOLIDWORKS (B)”.
  • SOLIDWORKS(A):Modelowanie na podstawie średnicy otworu wstępnego
  • SOLIDWORKS(B):Modelowanie gwintów
③Wymodeluj otwór gwintowany za pomocą polecenia „Otwór” przy domyślnych ustawieniach, a następnie prześlij dane do meviy.
Zalecane:Ustawienie metody identyfikacji gwintu: „Nazwa CAD 3D” (zobacz „Warunki rozpoznawania różnych otworów”).
Rozmiar gwintu
(grubego)
SOLIDWORKS(A) SOLIDWORKS(B)
M2 1.6 2
M2.5 2.05 2.5
M3 2.5 3
M4 3.3 4
M5 4.2 5
M6 5 6
M8 6.8 8
M10 8.5 10
M12 10.2 12
M14 12 14
M16 14 16
M18 15.5 15.5
M20 17.5 17.5
M22 19.5 19.5
M24 21 21

Uwaga

Podczas korzystania z tej funkcji koniecznie sprawdź w meviy wyniki automatycznego rozpoznawania otworów.
  • Jeśli otwór wstępny jest przelotowy i określono efektywną głębokość, kierunek gwintowania zostaje automatycznie rozpoznany.
    Po przesłaniu koniecznie sprawdź w meviy, czy kierunek gwintowania jest prawidłowy.


Uwagi

  • Więcej informacji znajduje się poniżej.
Po przesłaniu danych:
Zostaną wyświetlone powiązane otwory gwintowane.
  • ①Lista otworów w widoku drzewa
  • ②W przeglądarce 3D

Ostatnio przeglądane artykuły