Regole di progettazione di base

  • Nella modellazione di parti in lamiera saldata, se il componente è sviluppabile come lamiera, può essere preventivato come ‘Lamiera Saldata’ anche nei casi in cui il software non riesca a generare lo sviluppo automaticamente.
  • Si prega di modellare in base alle seguenti condizioni di configurazione dei componenti.

1. Modelli monocomponente

AStato in cui il dispiegamento è possibile
  • BStato non dispiegabile
  • *Limitato ai modelli con spessore della piastra uniforme.

Dopo l’importazione di meviy

*Per il caso B, si converte in una forma (A) che può essere fabbricata come saldatura delle piastre.

  • Per le saldature d’angolo, consigliamo di modellare con dimensioni di ritaglio entro il doppio dello spessore della piastra (per lato) e angoli in cui le piegature e le saldature si intersecano a 90 gradi o più.
  • Sebbene la saldatura venga eseguita dal lato esterno durante la produzione, entrambi i lati sono evidenziati in viola nel visualizzatore 3D per indicare che sono entrambi riempiti.
① La dimensione del ritaglio nell’angolo della scatola deve essere pari o inferiore a 2 volte lo spessore della piastra.
② L’angolo di intersezione tra la piegatura e la saldatura è pari o superiore a 90°.

Precauzione

  • Il riempimento dei fori negli angoli non è applicabile quando la piegatura e la saldatura si intersecano con un angolo diverso da 90 gradi.
  • Se è necessario riempire i fori, fornire commenti nel campo Ulteriori istruzioni di produzione.

Esempio: per tutte e tre le linee di saldatura

*Nota: nessuna evidenziazione dell’angolo nel visualizzatore 3D.
A Sviluppabile
B Solo quando c’è una sezione di piegatura a R, lo stato può essere dispiegato (composto da un unico solido).

*Per le forme a scatola che presentano piegature a R, è consigliabile la modellazione in “Stato non dispiegabile”.

Modelli composti da due o più parti (1) Giunzione di piastre identiche

AStato in cui due parti sono composte da solidi separati
  • BDue parti composte dallo stesso solido
  • *Limitato ai modelli con spessore della piastra uniforme.

Dopo l’importazione di meviy

*Il modello B sarà convertito in forma (A), che è producibile mediante saldatura delle piastre.

Modello composto da due o più parti (2) Piastre sovrapposte

APunti di saldatura separati BStato integrato
*Il modello B non è soggetto a conversione.

Dopo l’importazione di meviy

Modellare le parti che costituiscono il prodotto saldato secondo le “Regole di modellazione di base” per la lamiera meviy.

Per le regole di modellazione delle parti della piastra che costituiscono prodotti saldati, fare riferimento alle “Regole di modellazione di base” nel Manuale delle piastre.

  • I cordoni di saldatura non sono richiesti nei dati 3D. Per i punti di saldatura riconosciuti automaticamente, impostare le informazioni di saldatura nel visualizzatore 3D.
  • Per i dettagli, fare riferimento a “Impostazione delle informazioni sulla saldatura”.
Esempio) Modello con cordoni di saldatura aggiunti
Esempio) Modello che riflette i segni di saldatura a punti Modello

Articoli visti di recente

    ↑