Disparidad de forma entre el modelo 3D y el acabado

Por lo general, el producto será fiel a los datos 3D de CAD. Sin embargo, en los siguientes casos, pueden existir diferencias entre los datos 3D de CAD y el producto real.

Esquinas internas/externas afiladas

  • Si una esquina externa es afilada o es inferior a C0,5, el acabado será el siguiente:
  • · Esquina externa de C0,1 a C0,5 o menos.
  • Para esquinas internas afiladas, el acabado será el siguiente:
  • · Esquina interna de R0,1 a R0,5 o menos.

La forma inferior del orificio ciego

  • Aunque la parte inferior del modelo sea plana, el producto acabado podría tener forma cónica debido a las características del procesamiento, y viceversa. Esto podría provocar la penetración del orificio, interferencias con Please disregard this mark., deformaciones o abultamientos.
  • Si no es aceptable, rellene el campo de comentarios de las instrucciones relativas al orificio con «diámetro del orificio (ø), profundidad, parte inferior plana» y solicite un presupuesto manual al servicio de asistencia de meviy. Le proporcionaremos un presupuesto formal en breve.

Orificio piloto para orificios o de precisión

  • La profundidad del orificio piloto puede no ser mecanizada exactamente como se muestra en el modelo, y si la profundidad efectiva (h) excede el valor de referencia (profundidad del modelo menos la profundidad restante del orificio piloto), es posible que el orificio piloto atraviese otros elementos de la forma e interfiera con ellos.
  • También es posible que el diámetro del orificio piloto no se mecanice exactamente como se muestra en el modelo.
Pilot hole for tapped/precision hole
Valor de referencia de la profundidad del orificio piloto = paso × 2,5 + 2 mm
Pilot hole for tapped/precision hole
Valor de referencia de la profundidad restante del orificio piloto = 2,7 mm

Forma de alivio de esquina para esmerilado de cavidad

Cuando se especifica el esmerilado en la superficie interior de una cavidad, se crea una forma de alivio en las esquinas.

Ranura de alivio, ancho: 2-3 mm, máx. 4 mm

Orificio de alivio Ø2~3 aprox. Ø4 máx.

Artículos vistos recientemente