Determinación y tamaño reconocible de los puntos de soldadura

En los servicios de Chapa Metálica Soldada, las áreas donde la distancia entre elementos en el modelo 3D está dentro de 0,15 mm se detectan e identifican como puntos de soldadura. Confirme lo siguiente para las áreas identificadas como puntos de soldadura y aquellas no identificadas.

Ubicaciones determinadas como áreas soldadas

Modelos 3D compuestos de múltiples sólidos

Las áreas en las que la distancia entre sólidos es de 0,15 mm o menos se reconocen como áreas soldadas.

Modelos 3D compuestos de un único sólido

Para las formas formadas por una sola pieza de chapa metálica, las áreas con espacios de 0,15 mm o menos se reconocen como juntas soldadas.

Consejo

  • Para las formas formadas a partir de una sola pieza de chapa metálica, las secciones de hendidura de hasta 0,15 mm se consideran puntos de soldadura. No se puede seleccionar la exención de soldadura.
    Para las áreas donde no se requiere soldadura, agregue hendiduras con un ancho mayor que 0,15 mm.
  • Para la caja que se muestra en el diagrama de la izquierda, las esquinas de la caja también están sujetas a soldadura.
    *Condiciones de modelado: El tamaño del corte debe estar dentro del doble del espesor de la placa (por lado), y el ángulo donde se cruzan la flexión y la soldadura debe ser de 90 grados o mayor.
    También se resaltará en el visor 3D. Para obtener más información, consulte las “Reglas básicas de modelado”.

Superficies planas de placa solapadas

Las superficies planas de la placa solapadas se reconocen como puntos de soldadura o soldadura por puntos a lo largo del perímetro exterior del solape.

Modelos con orificios en los elementos cuadrados
Modelos con orificios en ambos elementos

Orificios presentes en superficies planas de placa solapadas

Como se muestra en la figura, en los modelos 3D en los que una o más piezas tienen orificios en el área de solape, la circunferencia interna del orificio (área enmarcada en rojo) se reconoce como una junta soldada.

Tipo de orificio Tamaño determinado como una junta soldada
Orificio redondo
  • Espesor <3 mm: ø6 o más~
  • Espesor ≥3 mm: ø11 o más~
Orificio alargado

Extremo de orificio alargado

  • Espesor inferior a 3 mm:
  • ø6 o más~ espesor de 3 mm o más: ø11 o más~
Orificios en ángulo
  • Sin restricciones

Áreas no identificadas como zonas soldadas

Para modelos 3D compuestos de múltiples sólidos, áreas donde la distancia entre sólidos supera los 0,15 mm

Las áreas en las que la distancia entre sólidos supera los 0,15 mm no se pueden reconocer como puntos de soldadura.

Modelos 3D compuestos de un solo sólido con espacios superiores a 0,15 mm

Para las formas formadas por una sola pieza de chapa metálica, las áreas con espacios mayores de 0,15 mm no se pueden reconocer como áreas soldadas.

Bordes doblados en zonas soldadas formados por planos de placa solapados

  • Como se muestra en el diagrama de la izquierda, en un modelo 3D donde las superficies planas de una pieza en forma de L están solapadas, el borde del doblez en forma de L no puede reconocerse como un punto de soldadura.

  • Los bordes sin dobleces se reconocen como puntos de soldadura.

Piezas de placa dispuestas en diagonal

Dos sólidos posicionados diagonalmente no pueden reconocerse como áreas soldadas.

Puntos de contacto de superficie curvada

Las superficies curvadas, como el interior de una curva, no se pueden reconocer como puntos de soldadura independientemente de la distancia entre sólidos.

Artículos vistos recientemente