Especificaciones para el chaflán (piezas de Chapa Metálica Soldada)

  • Para las piezas de chapa metálica, se utiliza una máquina de desbarbado de doble cara para romper los bordes.
  • Existe la posibilidad de que este proceso provoque pequeños arañazos en las superficies visibles.
  • Haga clic en «Acerca del rompedor de bordes» para obtener más información.
* En el servicio de soldadura de chapa metálica, el chaflán C/R no está incluido en la opción de plazo de entrega largo y se irá implementando gradualmente.

Materiales disponibles para el chaflán y tamaños de desbarbado de cantos

  • ✓: Cotización automática disponible
  • ー: Solo cotización manual
Material: Metales ferrososTratamiento superficialEspesorLigero achaflanado de los bordesAchaflanado C/R
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))ー1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0✓✓
Pintura/Revestimientoー
Niquelado químico✓*
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
Cromato trivalente (negro)ー
EN 1.0038 equiv.ー9,0 10,0 12,0 16,0✓✓
Pintura/Revestimiento9,0 10,0 12,0✓ー
Niquelado químico9,0✓ー
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico)Cincado electrolítico1,0  1,2  1,6  2,0  2,3  3,2✓ー
* El chaflán C/R no es aplicable para un espesor de chapa de 6,0 mm.
Material: Acero inoxidableMétodo de acabadoEspesorLigero achaflanado de los bordesAchaflanado C/R
EN 1.4301 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0✓✓
NO.19,0 10,0 12,0
EN 1.4016 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
MaterialTratamiento superficialEspesorLigero achaflanado de los bordesAchaflanado C/R
EN AW−5052 equiv.ー1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0ーー
Anodizado (transparente)
Anodizado (negro)
Anodizado (negro mate)
Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650)

Artículos vistos recientemente

    ↑