- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle soudée
- Précision et spécifications
- À propos d’ébavurage (Pièces de tôles soudées)
À propos d’ébavurage (Pièces de tôles soudées)
Valeurs standard pour le cassage d’arêtes
| Exemple de modèle | Exemple de pièce | Valeur standard | |
|---|---|---|---|
| Cassage léger des arêtes |
C/R Cassage d’arêtes
Nom de l’option : « Tout autour R0,2 ou plus / Coin C1 » |
||
![]() |
|
Non disponible |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Aucune bavure ni résidu de 0,1 mm ou plus | Finition des bavures et résidus à environ R0,1 | |
|
Aucune bavure ni résidu de 0,1 mm ou plus | Finition des bavures et résidus à environ R0,1 | |
Apparence du cassage d’arêtes
Finition du cassage léger des arêtes
- Il est possible que l’aspect présente de légères rayures, car une machine à ébavurer double face est utilisée pour éliminer les bavures.
- Les zones de contact entre des tôles non soudées peuvent être légèrement plus visibles par rapport aux pièces sans Edge Breaking (voir la photo à gauche).
- Par ailleurs, les zones dépourvues de cordons de soudure entre des sections de soudure d’angle peuvent présenter une adhérence insuffisante du traitement de surface (voir photo de droite ci-dessous).
- Zones de contact entre tôles non soudées
- Exemple : EN 1.4301 équiv. (2B), face arrière soudée
- Traitement de surface sur zones sans cordons entre sections de soudure d’angle
- Exemple : EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)), orange profond (équiv. RAL 2011, (CMJN 0 50 83 12) 2,5YR6,5/13
Finition du C/R Cassage d’arêtes (Tout autour R0,2 ou plus / Coin C1)
- Les arêtes des surfaces de tôle sont chanfreinées à R0,2 ou plus à l’aide d’une machine à ébavurer double face, et les coins de la pièce sont chanfreinés à C1 par traitement au laser.
- De fines rayures peuvent apparaître sur la surface lors du cassage d’arêtes des surfaces de tôle.
Acier inoxydable équivalent EN 1.4301 (2B), épaisseur 6,0 mm
Acier inoxydable équivalent EN 1.4301 (2B), épaisseur 6,0 mm