Über das Kantenbrechen (geschweißte Blechbauteile)

Standards für Kantenbrechen

ModellbeispieleFunktionsbeispielStandardwerte
Leichtes KantenbrechenStarkes Kantenbrechen
  • ①Außenecke
Keine
  • Außenecken mit C1 mm gefast.
  • Ecken kleiner als 30° oder größer als 170° sind ausgeschlossen.
  • Fasen von Außenecken
  • ②Blechoberflächenkanten
  • Grate und Auswurf entfernen und Kanten auf ca. R0,1 brechen

  • Grate und Auswurf entfernen und Kanten auf R0,2 oder größer brechen (ca. R0,3)

  • ③Schmale Schlitzbereiche
Keine Grate oder Auswürfe von 0,1 mm oder größerGrate und Auswurf entfernen und Kanten auf ca. R0,1 brechen
  • ④Schmale Ausschnitte und kleine Bohrungen
Keine Grate oder Auswürfe von 0,1 mm oder größerGrate und Auswurf entfernen und Kanten auf ca. R0,1 brechen

Erscheinungsbild des Kantenbrechens

Finish bei leichtem Kantenbrechen

  • Da eine doppelseitige Entgratungsmaschine zur Beseitigung von Graten eingesetzt wird, können kleine Kratzer entstehen.
  • Die Kontaktbereiche zwischen nicht verschweißten Blechen sind im Vergleich zu Bauteilen ohne Kantenbrechen tendenziell etwas stärker sichtbar (siehe Abbildung links unten).
  • Zudem können Bereiche ohne Schweißnähte zwischen Kehlnahtabschnitten eine schlechte Haftung der Oberflächenbehandlung aufweisen (siehe Abbildung rechts unten).
  • Kontaktbereiche zwischen nicht verschweißten Blechen
  • Beispiel : EN 1.4301 equiv. (2B), Rückseite verschweißt
  • Oberflächenbehandlung in Bereichen ohne Schweißnähte zwischen Kehlnahtabschnitten
  • Beispiel : EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt)), Dunkelorange (RAL 2011 equiv., (CMYK 0 50 83 12) 2,5YR6,5/13

Finish bei starkem Kantenbrechen

  • Blechoberflächenkanten werden mit einer beidseitigen Entgratmaschine auf R0,2 oder größer gebrochen, Außenecken werden per Laserschneiden auf C1 gefast.
  • Beim Kantenbrechen der Blechoberflächen können feine Kratzer entstehen.
Blechoberflächenkante EN 1.4301 equiv.(2B), Dicke 6,0 mm
Außeneckenfase EN 1.4301 equiv.(2B), Dicke 6,0 mm

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑