- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Servizio di saldatura
- Precisione e specifiche
- Informazioni sulla smussatura (parti di Lamiera saldata)
Informazioni sulla smussatura (parti di Lamiera saldata)
Valori standard di smussatura
| Esempi di modello | Esempio di parti | Valore standard | |
|---|---|---|---|
| Smussatura leggera |
Smussatura C/R
Opzione: “Tutto il perimetro R0,2 o superiore / Angoli C1” |
||
![]() |
|
Non applicabile |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Bave inferiori a 0,1 mm | Bave rifinite equivalenti a R0,1 | |
|
Bave inferiori a 0,1 mm | Bave rifinite equivalenti a R0,1 | |
Aspetto della smussatura
Finitura della smussatura leggera
- È possibile che siano presenti piccoli graffi sull’aspetto esteriore, poiché per eliminare le sbavature viene utilizzata una macchina di sbavatura a doppio lato.
- Le aree di contatto tra le lamiere non interessate dalla saldatura tendono a essere leggermente più evidenti rispetto ai componenti privi di smussatura degli spigoli.
- Inoltre, le zone prive di cordone di saldatura situate tra le sezioni di saldatura a parziale penetrazione (o a sbalzo) possono presentare una scarsa adesione dei trattamenti superficiali.
- Esempio di punti di contatto tra piastre
- Esempio : EN 1.4301 equiv.(2B), lato posteriore saldato
- Trattamento superficiale su zone prive di cordone tra tratti di saldatura ad angolo
- Esempio : EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv.(laminato a caldo)], Deep Orange (RAL 2011 equiv., (CMYK 0 50 83 12) 2,5YR6,5/13
Finitura della smussatura C/R (tutto il perimetro R0,2 o superiore / angoli C1)
- Viene utilizzata una macchina di sbavatura su entrambe le facce per ottenere R0,2 o superiore; gli angoli del prodotto sono smussati a C1 tramite lavorazione laser.
- Durante la smussatura dei bordi delle superfici della lamiera, potrebbero comparire lievi graffi sulla superficie estetica.
EN 1.4301 equiv. (2B), spessore 6,0 mm
EN 1.4301 equiv. (2B), spessore 6,0 mm







