Portée des essais d’étanchéité

Matériaux et traitements de surface pris en charge pour l'indication d'étanchéité

  • Les matériaux et traitements de surface pour lesquels des essais d’étanchéité peuvent être indiqués sont les suivants.
  • 〇 : Devis automatique possible
  • △ : Devis automatique impossible, mais devis manuel possible
  • — : Devis automatique et devis manuel impossibles
  • Pour les méthodes d’essai d’étanchéité et la couverture de garantie, veuillez vous reporter à « Méthodes d’essai d’étanchéité et plage de garantie ».
  •  
  •  
  •  
Matériau : Métaux ferreuxTraitement de surfaceÉpaisseur de tôleEssai d’étanchéité
EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud))–1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0〇
Peinture / revêtement
Nickelage chimique
Oxyde noir
Chromaté (III, précieux, transparent)
Chromaté (III, précieux, noir)
EN 1.0038 équiv.–9,0 10,0 12,0 16,0
Peinture / revêtement9,0 10,0 12,0
Nickelage chimique9,0
Oxyde noir
Chromaté (III, précieux, transparent)
EN 1.0330 équiv.Zingage électrolytique1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Matériau : Acier inoxydable Méthode de finition Épaisseur de tôle Essai d’étanchéité
EN 1.4301 équiv. N° 1 9,0 10,0 12,0 〇
2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Poli d’un seul côté, grain n° 400 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Finition poli d’un seul côté △
EN 1.4016 équiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 〇
Matériau : AluminiumTraitement de surfaceÉpaisseur de tôleEssai d’étanchéité
EN AW−5052 équiv.–1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0〇
Anodisé (transparent)
Anodisé (noir)
Anodisé noir (mat)
Matériau : Métal perforéDiamètre du trou × trou
Distance de pas
Rapport de zone ouverteÉpaisseur de tôleEssai d’étanchéité
Métal perforé – Type de trou rond décalé à 60°
(EN 1.4301 équiv. -BA, recuit brillant)
ø2×3p40,3 %1,0–
ø3×5p32,7 %1,0 1,5
ø5×8p35,4 %
ø8×12p40,2 %1,5

Types et méthodes de soudage pour lesquels le soudage sans fuite peut être indiqué

  • Les types et méthodes de soudage pour lesquels le soudage sans fuite peut être indiqué sont les suivants.
    〇 : Devis automatique possible
    △ : Devis automatique impossible, mais devis manuel possible
    – : Aucun emplacement d’essai d’étanchéité disponible ; devis automatique ou manuel impossible
    Pour les méthodes d’essai d’étanchéité et la couverture de garantie, veuillez vous reporter à « Méthodes d’essai d’étanchéité et plage de garantie ».
  •  
Type de soudage Méthode de soudage Essai d’étanchéité
Avec montage sur douille Sans montage sur douille
Standard (arc ou laser) Soudure en continu 〇 〇
Soudage intermittent △
Soudage à l’arc Soudure en continu 〇
Soudage intermittent △
Soudage par points ー ー

Articles récemment consultés

    ↑