Ambiti di applicazione della prova di tenuta

Materiali e trattamenti superficiali supportati per l'indicazione di tenuta stagna

  • I materiali e i trattamenti superficiali per i quali è possibile indicare la prova di tenuta sono i seguenti.
  • 〇: Preventivo automatico possibile
  • Preventivo automatico non possibile, ma è possibile un preventivo manuale
  • — : Non è possibile un preventivo automatico né manuale
  • Per i metodi di prova delle prove di tenuta e la copertura di garanzia, fare riferimento a “Metodi di prova di tenuta e copertura di garanzia”.
Materiale: Metalli ferrosi Trattamento superficiale Spessore della piastra Prova di tenuta
EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)] 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
Verniciatura/rivestimento
Nichelatura chimica
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
Cromatura trivalente (nero)
EN 1.0038 equiv. 9,0 10,0 12,0 16,0
Verniciatura/rivestimento 9,0 10,0 12,0
Nichelatura chimica 9,0
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
EN 1.0330 equiv. Zincatura elettrolitica 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Materiale: Acciaio inox Metodo di finitura Spessore della piastra Prova di tenuta
EN 1.4301 equiv. N. 1 9,0 10,0 12,0
2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Lucidato a grana N. 400 su un lato 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Finitura rigata su un lato
EN 1.4016 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Materiale: Alluminio Trattamento superficiale Spessore della piastra Prova di tenuta
EN AW−5052 equiv. 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Anodizzazione (trasparente)
Anodizzazione (nera)
Anodizzazione nera (opaca)
Materiale: Lamiera perforata Diametro foro x foro
Passo
Rapporto area aperta Spessore della piastra Prova di tenuta
Metallo perforato – Tipo di foro rotondo sfalsato a 60°
(EN 1.4301 equiv. -BA, ricotto brillante)
ø2×3p 40,3% 1,0
ø3×5p 32,7% 1,0 1,5
ø5×8p 35,4%
ø8×12p 40,2% 1,5

Tipi e metodi di saldatura per i quali è possibile indicare una saldatura a tenuta

  • I tipi e i metodi di saldatura per i quali è possibile indicare una saldatura a tenuta (senza perdite) sono i seguenti.
    〇: Preventivo automatico possibile
    Preventivo automatico non possibile, ma è possibile un preventivo manuale
    -: Non è disponibile un luogo per la prova di tenuta; il preventivo automatico o manuale è impossibile.
    Per i metodi di prova delle prove di tenuta e la copertura di garanzia, fare riferimento a “Metodi di prova di tenuta e copertura di garanzia”.
Tipo di saldatura Metodo di saldatura Prova di tenuta
Montaggio con manicotto presente Senza attacco manicotto
Standard (arco o laser) Saldatura continua
Saldatura intermittente
Saldatura ad arco Saldatura continua
Saldatura intermittente
Saldatura a punti

Articoli visti di recente