- HILFE
- Technische Informationen
- Geschweißtes Blech
- Materialien / Formen / Größen
- Umfang der Dichtheitsprüfung
Umfang der Dichtheitsprüfung
- Die Dichtheitsprüfung kann im Menü [Basisinformationen] des Dienstes „Geschweißte Bleche-Services“ konfiguriert werden.
- Alle durchgehenden Schweißnähte werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen.
- *Informationen zur Einstellmethode „Dicht“ finden Sie in der Bedienungsanleitung unter „Basiseinstellinformationen – Festlegen, ob eine Dichtheitsprüfung erforderlich ist“; den anwendbaren Bereich entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Für die Dichtheitsprüfung unterstützte Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen
- Folgende Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen kommen für eine Dichtheitsprüfung in Frage:
- 〇: Automatisches Angebot möglich
- △: Automatisches Angebot nicht möglich, manuelles Angebot jedoch möglich
- —: Weder automatisches noch manuelles Angebot möglich
- Informationen zu Dichtheitsprüfmethoden und Garantieabdeckung finden Sie unter „Dichtheitsprüfverfahren und Garantieumfang“.
| Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung | Blechdicke | Dichtheitsprüfung |
|---|---|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt)) | – | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 〇 |
| Lackierung/Beschichtung | |||
| Chemisch vernickelt | |||
| Brüniert | |||
| Chromatiert (III-wertig) (klar) | |||
| Chromatiert (III-wertig) (schwarz) | |||
| EN 1.0038 equiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 | |
| Lackierung/Beschichtung | 9,0 10,0 12,0 | ||
| Chemisch vernickelt | 9,0 | ||
| Brüniert | |||
| Chromatiert (III-wertig) (klar) | |||
| EN 1.0330 equiv. | Galvanisch verzinkt | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 |
| Werkstoff: Edelstahl | Veredelungsverfahren | Blechdicke | Dichtheitsprüfung |
|---|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | Nr. 1 | 9,0 10,0 12,0 | 〇 |
| 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ||
| Einseitig mit 400er-Körnung poliert | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||
| Einseitige feine Linienstruktur | △ | ||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 |
| Werkstoff: Aluminium | Oberflächenbehandlung | Blechdicke | Dichtheitsprüfung |
|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | – | 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 |
| Eloxiert (klar) | |||
| Eloxiert (schwarz) | |||
| Eloxiert (mattschwarz) |
| Werkstoff: Perforiertes Metall | Bohrlochdurchmesser × Bohrloch Abstand |
Verhältnis der offenen Fläche | Blechdicke | Dichtheitsprüfung |
|---|---|---|---|---|
| Perforiertes Metall – Lochtyp: Rundloch, um 60° versetzt (EN 1.4301 equiv. (blankgeglüht)) |
ø 2 × 3 p | 40,3 % | 1,0 | – |
| ø 3 × 5 p | 32,7 % | 1,0 1,5 | ||
| ø 5 × 8 p | 35,4 % | |||
| ø 8 × 12 p | 40,2 % | 1,5 |
Schweißtypen und -verfahren, bei denen eine dichte Schweißnaht nachgewiesen werden kann
- Die Schweißtypen und -verfahren, für die eine dichte Schweißung gewährleistet werden kann, sind folgende.
〇: Automatisches Angebot möglich
△: Automatisches Angebot nicht möglich, manuelles Angebot jedoch möglich
-: Kein Ort für Dichtheitsprüfung verfügbar; automatische oder manuelle Angebotserstellung nicht möglich
Informationen zu Dichtheitsprüfmethoden und Garantieabdeckung finden Sie unter „Dichtheitsprüfverfahren und Garantieumfang“.
| Schweißtyp | Schweißverfahren | Dichtheitsprüfung | |
|---|---|---|---|
| Sockelmontage vorhanden | Ohne Sockelbefestigung | ||
| Standardschweißen (Lichtbogen oder Laser) |
Kontinuierliches Schweißen | 〇 | 〇 |
| Stichschweißen | △ | ||
| Lichtbogenschweißen | Kontinuierliches Schweißen | 〇 | |
| Stichschweißen | △ | ||
| Punktschweißen | ー | ー | |