- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle soudée
- Pièces/matériaux applicables
- Tailles disponibles pour devis
Tailles disponibles pour devis
- La gamme de tailles de produit disponibles pour un devis automatique est la suivante.
- Des dimensions extérieures maximales (sens de la longueur) sont définies pour chaque unité de pièce constituant le produit. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la rubrique Matériau, Traitement de surface, Dimensions du service de pièces en tôle.
- Les produits hors de la plage de devis automatique peuvent faire l’objet d’une demande de devis auprès du service d’assistance meviy.
| Matériau : Métaux ferreux | Traitement de surface | Dimensions extérieures du produit [mm] (Somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur) | Dimension maximale des pièces composantes [mm] | Poids du produit [kg] |
|---|---|---|---|---|
EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)) EN 1.0038 équiv. | ー | 30–2 000*1 | ~1 200 | ~27 |
| Peinture / revêtement | ||||
| Nickelage chimique | ||||
| Oxyde noir | ||||
| Chromaté (III, précieux, transparent) | ||||
| Chromaté (III, précieux, noir) | ||||
EN 1.0330 équiv. | Zingage électrolytique |
| Matériau : Acier inoxydable | Méthode de finition | Dimensions du produit [mm] (Somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur) | Dimension maximale des pièces composantes [mm] | Poids du produit [kg] |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 équiv. | N° 1 | 30–2 000 | ~1 200 | ~27 |
| 2B | ||||
| Poli d’un seul côté, grain n° 400 | ||||
| EN 1.4016 équiv. | 2B |
| Matériau : Aluminium | Traitement de surface | Dimensions du produit [mm] (Somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur) | Dimension maximale des pièces composantes [mm] | Poids du produit [kg] |
|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 équiv. | – | 30–2 000*1 | ~1 200 | ~27 |
| Anodisé (transparent) | ||||
| Anodisé (noir) | ||||
| Anodisé noir (mat) |
- *1 Les dimensions (voir le tableau en annexe) varient en fonction du traitement de surface et du matériau.
|
Dimensions externes [mm] (maximum) | ||
|---|---|---|---|
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
| Nickelage chimique | 1 200 | 800 | 300 |
| Oxyde noir | |||
| Chromaté (III, précieux, transparent) | |||
| Chromaté (III, précieux, noir) | 1 150 | 900 | 120 |
| EN AW-5052 équiv. (Sans traitement de surface) | 1 200 | 920 | 920 |
| Anodisé (transparent) | 600 | 400 | |
| Anodisé (noir) | |||
| Anodisé noir (mat) | 1 100 | 800 | 400 |