Non disponibile per il preventivo.

  • La gamma di dimensioni dei prodotti disponibili per il preventivo automatico è la seguente.
  • Esistono dimensioni esterne massime (direzione della lunghezza) per ogni unità della parte che costituisce il prodotto. Per i dettagli, fare riferimento al servizio parti in lamiera Materiale, trattamento superficiale, dimensioni.
  • I prodotti al di fuori della gamma dei preventivi automatici possono essere richiesti tramite un preventivo manuale da parte del Supporto meviy.

Materiale: Metalli ferrosiTrattamento superficialeEsterno del prodotto
Dimensioni [mm]
(somma di lunghezza, larghezza e altezza)
Dimensione massima delle
parti del componente
[mm]
Peso prodotto: [kg]
EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)]
 EN 1.0038 equiv.
ー30–2000*1~1200~27
Verniciatura/rivestimento
Nichelatura chimica
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
Cromatura trivalente (nero)
EN 1.0330 equiv.Zincatura elettrolitica
Materiale: Acciaio inossidabile Metodo di finitura Dimensioni del prodotto [mm] (somma di lunghezza, larghezza e altezza) Dimensione massima delle parti del componente [mm] Peso prodotto: [kg]
EN 1.4301 equiv. N. 1 30–2000 ~1200 ~27
2B
Lucidato a grana N. 400 su un lato
EN 1.4016 equiv. 2B
Materiale: Alluminio Trattamento superficiale Dimensioni del prodotto [mm] (somma di lunghezza, larghezza e altezza) Dimensione massima delle parti del componente [mm] Peso prodotto: [kg]
EN AW−5052 equiv. – 30–2000*1 ~1200 ~27
Anodizzazione (trasparente)
Anodizzazione (nera)
Anodizzazione nera (opaca)
  • *1 Le dimensioni (vedere la Tabella dell’appendice) variano a seconda del trattamento superficiale e del materiale.
  • (Tabella dell’appendice)
  • Limite di dimensioni compreso il trattamento superficiale
Dimensioni esterne [mm] (massime)
Lunghezza Larghezza Altezza
Nichelatura chimica 1200 800 300
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
Cromatura trivalente (nero) 1150 900 120
EN AW – 5052 equiv. (Nessun trattamento superficie) 1200 920 920
Anodizzazione (trasparente) 600 400
Anodizzazione (nera)
Anodizzazione nera (opaca) 1100 800 400

Articoli visti di recente

    ↑