Für Angebote verfügbare Größen

  • Die für die automatische Angebotserstellung verfügbaren Produktgrößen sind die folgenden:
  • Es gelten maximale Außenmaße (in Längsrichtung) pro Einzelteil, aus dem sich das Produkt zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Blechbauteil-Dienstleistungsangebot – Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Größen“.
  • Produkte, die nicht im automatischen Angebotsumfang enthalten sind, können über eine Anfrage beim meviy Support angefordert werden.

Werkstoff: StahlOberflächenbehandlungProdukt (extern)
Maße [mm]
(Summe aus Länge, Breite und Höhe)
Maximalmaß von
Bauteilen
[mm]
Produktgewicht [kg]
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt))
 EN 1.0038 equiv.
ー30–2000*1~1200~27
Lackierung/Beschichtung
Chemisch vernickelt
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)
EN 1.0330 equiv.Galvanisch verzinkt
Werkstoff: Edelstahl Veredelungsverfahren Produktmaße [mm] (Summe aus Länge, Breite, und Höhe) Maximalmaß von Bauteilen [mm] Produktgewicht [kg]
EN 1.4301 equiv. Nr. 1 30–2000 ~1200 ~27
2B
Einseitig mit 400er-Körnung poliert
EN 1.4016 equiv. 2B
Werkstoff: Aluminium Oberflächenbehandlung Produktmaße [mm] (Summe aus Länge, Breite und Höhe) Maximalmaß von Bauteilen [mm] Produktgewicht [kg]
EN AW−5052 equiv. – 30–2000*1 ~1200 ~27
Eloxiert (klar)
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)
  • *1 Die Maße (siehe Tabelle im Anhang) variieren je nach Oberflächenbehandlung und Werkstoff.
  • (Tabelle im Anhang)
  • Größenbegrenzung inkl. Oberflächenbehandlung
(Max.) Außenmaße [mm]
LängeBreiteHöhe
Chemisch vernickelt1200800300
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)1150900120
EN AW-5052 equiv. (Ohne Oberflächenbehandlung)1200920920
Eloxiert (klar)600400
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)1100800400

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑