- AIDE
- Mode d’emploi
- Avant de commencer
- Type de reconnaissance automatique du diamètre du trou / diamètre intérieur
- Reconnaissance automatique du type de trou / diamètre intérieur à partir des attributs de trou CAO
Reconnaissance automatique du type de trou / diamètre intérieur à partir des attributs de trou CAO
Vous pouvez associer les attributs de trou créés par la commande de perçage du logiciel CAO cible afin de refléter le type de trou et de diamètre intérieur dans meviy.
Méthode de configuration
ÉTAPE1:
Ouvrez l’« Écran des paramètres utilisateur Meviy ».
ÉTAPE2:
Sélectionnez le logiciel de CAO que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
ÉTAPE3:
Comment reconnaître le type de trou/diamètre intérieur
Dans le menu déroulant, sélectionnez « Reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir des attributs de trou dans CAD ».
ÉTAPE4:
Vous pouvez configurer la reconnaissance du type de trou lorsque les attributs de trou ne correspondent pas.
Sélectionnez les options suivantes dans le menu déroulant.
①Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou
Si les attributs de trou ne sont pas associés, le trou taraudé est automatiquement reconnu à partir du diamètre du trou.
Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou
②tous les trous traversants, trous droits, reconnus sans tolérance
Si les attributs de trou ne sont pas associés, il sera considéré comme un trou droit ou un trou simple.
ÉTAPE5:
Appuyez sur « Enregistrer les paramètres » en bas de la page.
Après avoir importé les données :
(1) Survolez [ Menu
] dans le visualiseur 3D.
(2) Cliquez sur [ Afficher les résultats de reconnaissance automatique des trous et les attributs du trou ].
(3) La liste des trous dans l’arborescence affiche les informations sur les attributs de trou associés.
Attention
Il existe des restrictions concernant les types de trous et d’alésages pouvant être associés à partir des attributs de trou.Veuillez consulter les précautions suivantes et configurer les paramètres dans meviy si nécessaire.
-
La profondeur effective de chaque trou n’est pas associée et reflète les informations des paramètres utilisateur.
Définissez la profondeur effective pour chaque élément à partir des paramètres utilisateur suivants. - Paramètres de devis pour les pièces de fraisage Trous filetés
- Paramètres de devis pour les pièces tournées Trous filetés
- Paramètres de devis pour les pièces de fraisage Trous de précision
- Paramètres de devis pour les pièces tournées Trous de précision
-
Cette fonction n’associe pas la direction d’usinage.Si le trou pilote est débouchant, veillez à vérifier la direction d’usinage.
Conseil
- Pour le tableau de correspondance avec les commandes de perçage selon les différents logiciels de CAO, veuillez vous référer aux détails ci-dessous.
- →Type de reconnaissance automatique du diamètre du trou / diamètre intérieur > “SOLIDWORKS“
- →Type de reconnaissance automatique du diamètre du trou / diamètre intérieur > “iCAD“
-
Il existe des limitations concernant les données de CAO pouvant être associées aux attributs de trou.Veuillez vous référer au tableau ci-dessous : “Formats de CAO 3D permettant l’association des attributs de trou“.
Remarques
- Voir ci-dessous pour plus d’informations.
- → Fraisage CNC > Reconnaître les différents types de trous
- → Tournage CNC > Spécifications pour filetage extérieur et intérieur, rainures de clavette, trous et poches
- → Pièces en tôle > Identification des trous filetés et tailles sélectionnables
・Formats de CAO 3D permettant l’association des attributs de trou
| Logiciels de CAO | Natif | Format intermédiaire (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.sldprt)(.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| SOLIDWORKS | 〇 | – | – | – |
| iCAD SX | 〇 | – | – | – |
Attention
Pour les modèles et les formats CAO qui ne sont pas pris en charge par meviy, la reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur n’est pas garantie.
| Méthodes de modélisation | Compatibilité | Description |
|---|---|---|
| Commandes de perçage selon le logiciel de CAO | 〇 | Puisque les informations sur le trou sont disponibles, il peut être lié correctement. |
| Commandes de perçage personnalisées | △ | En raison de paramètres spéciaux, il se peut qu’il ne soit pas lié correctement. |
| Trous créés par des découpes extrudées ou des méthodes similaires sans utiliser la commande Trou. | – | Non pris en charge car aucun attribut de trou n’est défini. |