- AIDE
- Mode d’emploi
- Avant de commencer
- Type de reconnaissance automatique du diamètre du trou / diamètre intérieur
- Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou
Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou
Il peut détecter la forme du trou et le « diamètre du trou » du modèle selon chaque logiciel de CAO, reconnaître automatiquement les trous taraudés et les refléter dans meviy.
Méthode de configuration
ÉTAPE1:
Ouvrez l’« Écran des paramètres utilisateur Meviy ».
ÉTAPE2:
Sélectionnez le logiciel de CAO que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
ÉTAPE3:
Comment reconnaître le type de trou et de diamètre intérieur
Dans le menu déroulant, sélectionnez « Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou (par défaut) (exclut le diamètre intérieur) ».
ÉTAPE4:
Appuyez sur « Enregistrer les paramètres » en bas de la page.
Après avoir importé les données :
Vous pourrez alors voir les trous taraudés associés :
(1) Liste des trous dans l’arborescence
(2) Dans le visualiseur 3D
Attention
Lors de l’utilisation de cette fonction, veillez à vérifier les résultats de reconnaissance automatique des trous dans meviy.
- Les diamètres de trou pilote personnalisés ne sont pas reconnus automatiquement.
- Les informations d’attribut de trou originales fournies dans la CAO 3D ne sont pas reprises.
La profondeur effective de chaque taraudage n’est pas associée et reflète les informations définies dans vos préférences utilisateur.
Définissez la profondeur effective pour chaque élément à partir des paramètres utilisateur suivants.
- Paramètres de devis pour les pièces de fraisage Trous filetés
- Paramètres de devis pour les pièces tournées Trous filetés
- Cette fonction n’associe pas la direction d’usinage.
Si le trou pilote est débouchant, veillez à vérifier la direction d’usinage.
Remarques
- Voir ci-dessous pour plus d’informations.
- → Fraisage CNC > Reconnaître les différents types de trous
- → Tournage CNC > Spécifications pour filetage extérieur et intérieur, rainures de clavette, trous et poches
- → Pièces en tôle > Identification des trous filetés et tailles sélectionnables
Recommandé:Paramétrage de la méthode d’identification du taraudage : « Nom du logiciel CAO 3D » (Se référer à « Conditions de reconnaissance pour les différents types de trous »)
| Paramètres d’identification des trous filetés:Logiciels de CAO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du taraud (grossier) | Creo onshape SW(A) | Solid Edge IRON | NX | CATIA V5 Inventer | SW(B) iCAD SX | Fusion |
| M2 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 2 | 1.62 | |
| M2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.5 | 2.08 | |
| M3 | 2.5 | 2.5 | 2.46 | 3 | 2.53 | |
| M4 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 4 | 3.33 | |
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.13 | 5 | 4.23 | |
| M6 | 5 | 5 | 4.92 | 6 | 5.04 | |
| M8 | 6.8 | 6.8 | 6.65 | 8 | 6.78 | |
| M10 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 10 | 8.53 | |
| M12 | 10.2 | 10.3 | 10.11 | 12 | 10.27 | |
| M14 | 12 | 12.1 | 11.84 | 14 | 12.02 | |
| M16 | 14 | 14 | 13.84 | 16 | 14.02 | |
| M18 | 15.5 | 15.5 | 15.29 | 15.5 | 15.52 | |
| M20 | 17.5 | 17.5 | 17.29 | 17.5 | 17.52 | |
| M22 | 19.5 | 19.5 | 19.29 | 19.5 | 19.52 | |
| M24 | 21 | 21 | 20.75 | 21 | 21 | |