Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro

Il sistema può: rilevare la forma del foro, identificare il diametro del foro, riconoscere automaticamente i fori filettati, riflettere le informazioni in meviy.

Metodo di impostazione

FASE2:
Selezionare il CAD dal menu a tendina.
FASE3:

Come riconoscere il tipo di foro/diametro interno

Dal menu a discesa, selezionare “Riconoscimento automatico dei fori filettati dal diametro del foro (predefinito) (escluso il diametro interno)”.

FASE4:
Premi “Salva impostazioni” in fondo alla pagina.
Dopo il caricamento dei dati:
I fori filettati collegati verranno visualizzati.
  • ①Elenco dei fori nel visualizzatore ad albero
  • ②Nel visualizzatore 3D

Precauzione

Quando si utilizza questa funzione, verificare sempre i risultati del riconoscimento automatico dei fori in meviy.
  • Questa funzione non vincola la direzione di lavorazione.
    Se il foro pilota è passante, verificare la direzione di lavorazione.

Note

  • Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Impostazione consigliata:Metodo di identificazione della filettatura: “Nome CAD 3D”( vedere Riconoscimento dei diversi tipi di foro )

 Impostazioni di riconoscimento dei fori filettati:Software CAD
Dimensione della filettatura

(Grossolana)

Creo
onshape

SW(A)

Solid Edge

IRON

NX
CATIA V5

Inventer

SW(B)

iCAD SX

Fusion
M21.61.61.5721.62
M2.52.052.052.012.52.08
M32.52.52.4632.53
M43.33.33.2443.33
M54.24.24.1354.23
M6554.9265.04
M86.86.86.6586.78
M108.58.58.38108.53
M1210.210.310.111210.27
M141212.111.841412.02
M16141413.841614.02
M1815.515.515.2915.515.52
M2017.517.517.2917.517.52
M2219.519.519.2919.519.52
M24212120.752121

Articoli visti di recente

    ↑