Informationen zum manuellen Angebot

  • Auch wenn auf meviy für den Welded Sheet Metal Service kein automatisches Angebot verfügbar ist, können Sie ein Angebot mittels manueller Angebotserstellung erhalten.
  • Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte und stellen Sie anschließend gerne eine entsprechende Anfrage.

Was ist ein manuelles Angebot?

  • Dies ist ein Verfahren, bei dem ein manuelles Angebot geprüft und über den meviy Support ausgestellt wird, wenn auf meviy kein automatisches Angebot verfügbar ist.
  • Sie können ein manuelles Angebot anfordern, wenn Ihre Bestellung Artikel enthält, die nicht von der automatischen Angebotserstellung erfasst werden, wenn es sich um große Mengen handelt oder wenn zusätzliche Anweisungen im Kommentarfeld erforderlich sind.
  • In der Regel erhalten Sie innerhalb von 1–2 Werktagen eine Antwort.
  • *Es kann sein, dass mehr Zeit benötigt wird, sollten die Werkstoffe schwer zu beschaffen sein.

So fordern Sie ein Angebot an

  • Wenn ein manuelles Angebot verfügbar ist, wird die Schaltfläche „Manuelles Angebot anfordern“ angezeigt, wie in der Abbildung rechts zu sehen ist. Bitte klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Anfrage zu senden.
  • In folgenden Fällen kann ein manuelle Angebot angefordert werden:
  • ・Wenn die Blechdicke der Bauteile unterschiedlich ist;
  • ・Wenn die Komponenten Artikel enthalten, die nicht unter die automatische Angebotserstellung fallen, wie z. B. Gewindebohrungen;
  • ・Wenn Sie Schweißverfahren angeben möchten, die nicht im Abschnitt „Schweißinformationen“ angegeben werden können (bitte geben Sie in diesem Fall die Einzelheiten in das Feld „Zusätzliche Anweisungen“ ein).

Kommentarfeld „Zusätzliche Anweisungen“

  • Es werden Bearbeitungsanweisungen für Welded Sheet Metal-Teile unterstützt.
  • Klicken Sie auf [Input] und füllen Sie das angezeigte Eingabefeld aus; klicken Sie anschließend auf [OK].
  • Bitte geben Sie hier Anweisungen zu den Schweißverfahren sowie etwaige Bearbeitungshinweise für Gewindebohrungen ein, die nicht durch die automatische Angebotserstellung abgedeckt sind.

Stornieren eines manuellen Angebots

  • Die Angebotsanfrage kann storniert werden, bis der meviy Support geantwortet hat.
  • Sollten sich die Bedingungen geändert haben oder das Angebot nicht mehr benötigt werden, klicken Sie bitte auf „Manuelles Angebot stornieren“, um die Anfrage zu stornieren.
  • Um nach der Stornierung ein neues Angebot anzufordern, klicken Sie erneut auf „Manuelles Angebot anfordern“.

Angebot erfolgreich

  • Zusätzlich zur E-Mail des meviy Supports werden der Betrag, die Lieferzeit und die Artikelnummer in der 3D-Ansicht angezeigt.
  • Außerdem wird die Meldung „Mitteilung von Ihrem meviy Support“ angezeigt, wenn bestimmte Bedingungen im Angebot enthalten sind.
  • Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Details zu überprüfen.

Angebot fehlgeschlagen

  • Wenn das Angebot vom meviy Support abgelehnt wird, wird eine Meldung in „Warnhinweis“ hinzugefügt sowie eine detaillierte E-Mail wird an Ihre registrierte E-Mail-Adresse gesendet. Bitte überprüfen Sie die Details.
  • Klicken Sie auf „Angebotsbedingungen erneut festlegen“, um zu dem Punkt zurückzukehren, an dem Sie sich vor der Anforderung eines manuellen Angebots befanden. Dort können Sie die Einstellungen ändern und erneut ein manuelles Angebot anfordern.

Manuelles Angebot nicht verfügbar

  • Ein manuelles Angebot kann nicht angefordert werden, wenn die Schaltfläche „Manuelles Angebot anfordern“ nicht vorhanden ist.
  • Die Formerkennung ist möglicherweise fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Modellform und andere relevante Details.
  • Bei Fragen können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren.
  • meviy-eu@misumi-europe.com

Erfahrungsbericht zum Thema „manuelles Angebot“

  • Im Folgenden finden Sie eine Aufzeichnung manueller Angebote, mit deren Bearbeitung wir Erfahrung haben, sowie Elemente, die nicht unterstützt werden.
  • Die Durchführbarkeit der Produktion wird von Fall zu Fall bestimmt, auch für Teile, die Elemente enthalten, mit deren Bearbeitung wir Erfahrung haben. Die Anfrage wird abgelehnt, wenn sie nicht erfüllt werden kann.

Welded Sheet Metal-Teile

  • Bitte wählen Sie die Elemente aus, mit denen wir bereits Erfahrung haben, entweder auf meviy oder geben Sie die Details im Kommentarfeld (Zusätzliche Anweisungen) ein.
  • Anforderungen, die 2D-Zeichnungen erfordern, werden nicht unterstützt.
 Erfahrung mitNicht unterstützte Elemente
MengeGroßbestellung
LieferfristAngegebene Lieferfrist
GrößeErweiterte Abmessungen von 2000 mm Länge.
Toleranz und PräzisionToleranzbereich von 0,2 oder höherToleranzbereich von 0,2 oder höher
Spezifikationen für geometrische Toleranzen
Spezifikationen zur Oberflächenrauheit
Glanzspezifikationen
Werkstofftyp und Oberflächenbehandlung[ Material, Surface Treatment ] Werkstofftyp und Oberflächenbehandlungen können für die automatische Angebotserstellung nicht ausgewählt werden
Schweißen zwischen perforierten Blechen
Grundierungsspezifikationen
Wärmebehandlung und HärteWärmebehandlung
Härtespezifikationen
LöcherGewindebohrgrößen, die nicht durch ein automatisches Angebot abgedeckt sindSenkbohrgrößen, die nicht durch ein automatisches Angebot abgedeckt sind
Nicht-Durchgangsbohrung
Senkbohrungen
Mit Mutter befestigtDie Anzahl der zu montierenden Muttern übersteigt die, für die automatische Angebotserstellung zulässige Anzahl.Finish-Spezifikation für Schweißmutter
ProzessmethodeEntfetten
Randbruchspezifikationen über den gesamten Umfang
TeileÄnderungen an der Spiegelgeometrie
Angegebene Form unterscheidet sich vom 3D-Modell
ZertifizierungsdokumenteWerksprüfzeugnis (ähnliche Chargen)
SDSRoHS-Zertifikate
Prüfblätter

Häufig gestellte Fragen

F. Sind manuelle Angebote teurer?
A. Mit Ausnahme von Großaufträgen sind manuelle Angebote in der Regel teurer als automatische Angebote.
F. Warum unterscheiden sich die Bedingungen von früheren Angeboten?
A. Die Angebotsbedingungen variieren, da die Angebote manuell und individuell erstellt werden.
F. Gibt es Rabatte?
A. Nein, es gibt keine Rabatte.
F. Können Angebote für Artikel mit den Versandarten „Economy-Versand“, „Eilversand“ und „Expressversand“ erstellt werden?
A. Nein, es gibt keine Rabatte. Es werden ausschließlich automatische Angebots-Teilenummern unterstützt.
F. Können Angebote für mehrere Mengen erstellt werden?
A. Bitte geben Sie die Mengen im Kommentarfeld an; wir werden entsprechend diesen Mengen reagieren. Wir können auf maximal sieben verschiedene Mengen antworten.
F. Was sollte ich tun, wenn ich eine schnellere Antwort möchte?
A. Bitte geben Sie im Kommentarfeld Angaben wie „Bitte bis zum xx antworten“ ein; wir werden unser Bestes tun, um Ihrem Wunsch nachzukommen. Je nach Situation in dem Werk, das Ihre Anfrage prüft, ist dies jedoch möglicherweise nicht möglich. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Kürzlich angesehene Artikel