Aspetto dopo i processi di saldatura e finitura

Aspetto generale del prodotto

Aspetto delle parti placcate

  • Nelle zone in cui il flusso della soluzione galvanica è limitato, come gli angoli di forme a scatola completamente chiuse, possono verificarsi variazioni cromatiche (aree riquadrate in rosso nella figura sottostante).

    Come contromisura, si consiglia di modellare dei fori passanti in prossimità di tali aree.

Esempio di irregolarità di colore che si verifica all’angolo di una forma a scatola

Aspetto dell'angolo di una forma a scatola

  • Per gli angoli di una forma di scatola, saldare e riempire i fori dal lato esterno nei punti indicati dalle evidenziazioni sferiche viola nel visualizzatore 3D.
  • Per i criteri che determinano se riempire gli angoli delle forme a scatola in meviy, fare riferimento alle regole di base della modellazione.

Stato di riempimento dei fori degli angoli a forma di scatola

Angoli a forma di scatola con fori non riempiti

Aspetto dell’area saldata

Schizzi di saldatura

Gli schizzi di saldatura generati durante la saldatura vengono rimossi prima della spedizione.

・Prodotti senza trattamento superficiale:

  • Per i metalli ferrosi e i materiali a base di alluminio, i segni di rimozione possono rimanere in misura tale da non intaccare la superficie.
  • I materiali in acciaio inossidabile vengono spediti senza segni di rimozione degli spruzzi di saldatura.

○ Materiali a base ferrosa

Materiali ferrosi dopo la rimozione degli spruzzi di saldatura

× Esempio senza rimozione degli spruzzi di saldatura

Materiali ferrosi prima della rimozione degli spruzzi di saldatura

Bave sul cordone di saldatura

Confermiamo che non rimarranno bave sul cordone di saldatura prima della spedizione.

Crepe

Confermiamo che non ci saranno crepe nell’area del cordone di saldatura prima della spedizione.

Sottosquadro e sovrapposizione

Confermiamo l’assenza di sottosquadri e sovrapposizioni prima della spedizione.

・Sottosquadro

・Sovrapposizione

Precauzione

Quando si esegue la saldatura ad arco utilizzando la saldatura TIG senza una bacchetta di riempimento, il cordone di saldatura si forma in modo che affondi verso l’interno con il conseguente aspetto mostrato di seguito. Questo non è un sottosquadro, ma una normale finitura di saldatura.

Esempio di saldatura TIG senza bacchetta di riempimento

Segno d’arco

Confermiamo l’assenza di segni d’arco prima della spedizione.

Esempio di segno d’arco

Scorie del cordone di saldatura

  • Quando si esegue la saldatura ad arco semiautomatica (CO2) su piastre spesse a base di ferro, si possono formare scorie sul cordone di saldatura.
  • Rimuoviamo il maggior numero possibile di scorie
    prima della spedizione, ma la rimozione completa potrebbe non essere sempre possibile.
  • Si noti che le scorie non indicano un difetto funzionale nel cordone di saldatura; tuttavia, il trattamento superficiale tende ad aderire meno facilmente alle aree del cordone di saldatura contenenti scorie.
  • Se si acquistano piastre spesse a base di ferro senza trattamento superficiale da meviy e si prevede di eseguire il trattamento superficiale in un processo successivo, specificare che la rimozione delle scorie è richiesta nel campo Istruzioni aggiuntive e richiederla tramite preventivo alla parte responsabile.

Esempio di scarsa adesione del trattamento superficiale dovuta alla formazione di scorie (area della macchia nera)

Segni di saldatura temporanei (saldatura ad arco, saldatura laser)

  • Quando si eseguono operazioni di saldatura utilizzando la saldatura ad arco o la saldatura laser, a seconda della forma, la saldatura a punti può essere eseguita prima dell’operazione di saldatura principale. In questi casi, i segni di saldatura a punti possono essere visibili in alcune aree, ma ciò non causa alcun problema funzionale.
  • Inoltre, i processi di finitura equivalenti a quelli per la saldatura principale vengono eseguiti anche sulle aree di saldatura temporanea.

Segni di saldatura temporanei

Segni di saldatura temporanei (saldatura a punti)

  • È possibile eseguire una saldatura temporanea per evitare il disallineamento delle parti durante la saldatura a punti.
  • La saldatura temporanea
    viene eseguita in diversi punti sulla superficie dello spessore della piastra (superficie laterale). Se ciò non è possibile, viene eseguito nelle
    posizioni poco appariscenti sulla superficie laterale.
  • La saldatura temporanea per il materiale A5052 comporta la saldatura a elettrodo, con conseguenti dimensioni di saldatura leggermente più grandi rispetto al ferro o all’acciaio inossidabile.

EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)]

EN 1.4301 equiv. (2B)

EN AW−5052 equiv.

Segni di saldatura a punti

I segni di saldatura a punti che hanno una forma quasi circolare sono considerati normali nella lavorazione di saldatura a punti. I segni di saldatura a punti vengono ispezionati per verificarne la forma prima della spedizione.

○ Buon esempio

× Esempio negativo

Articoli visti di recente

    ↑