- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Drehen
- Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen
- Über Schleifen und Polieren
Über Schleifen und Polieren
Konfigurierbare Bereiche
Die folgenden Bereiche sind für die automatische Angebotserstellung für Schleifen und Polieren geeignet.
| Teil | Ra6,3 | Ra3,2 | Ra1,6 | Ra0,8 | Ra0,4 | G (Schleifen) | SPBF (Poliert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① Zylindrische Oberfläche (Außendurchmesser) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ① Zylindrische Oberfläche (Innendurchmesser) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ② Nut Außendurchmesser | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ③ Konische Oberfläche | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ④ Stirnfläche am Außendurchmesser | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ⑤ Stirnfläche am Innendurchmesser | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ⑥ Beide Stirnflächen | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Schleifen (G) Unterstützte Größen
Die unterstützten Schleifgrößen sind wie folgt.
Außendurchmesser Schleifen
| Außendurchmesser (D) | Gesamtlänge (L) | Länge (ℓ) |
|---|---|---|
| 3≤D≤8 | 50≤L≤150 | 12≤ℓ |
| 8<D≤100 | 50≤L≤300 | 12≤ℓ |
Oberfläche Schleifen
| Außendurchmesser (D) | Dicke (T) |
|---|---|
| 10≤D≤200 | 5≤T≤50 |
Innendurchmesser Schleifen
| Außendurchmesser (D) | Innendurchmesser (d) | Länge (ℓ) |
|---|---|---|
| 8≤D≤20 | 3≤d≤12 | dX3 |
| 20<D≤30 | 3≤d≤22 | |
| 30<D≤50 | 5≤d≤36 | |
| 50<D≤60 | 8≤d≤48 | |
| 60<D≤80 | 10≤d≤64 | dX1,5 |
| 80<D≤100 | 15≤d≤84 | |
| 100<D≤140 | 20≤d≤120 |
Hinweise
Wenn am Boden des Innendurchmessers keine Entlastungsform bzw. keine Eck-R0-Entlastungsnut angegeben ist, kann nach unserem Ermessen eine Polierentlastung hinzugefügt werden.
Tipp
Beispiele für Oberflächen, die durch Innendurchmesserschleifen erzielt werden, sind unten dargestellt.
Poliert (SPBF) Verfügbare Größen
Die unterstützten Größen für „Poliert“ sind wie folgt.
Größe
| Länge (ℓ) | Gewicht (W) |
|---|---|
| 12≤ℓ≤100 | W≤2,5kg |
Hinweise
Aufgrund von Verarbeitungseigenschaften kann das Polieren unbeabsichtigt Oberflächen beeinflussen, die an die angegebene polierte Oberfläche angrenzen, wodurch sich deren Aussehen verändern kann.