- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Specifiche di precisione e lavorazione
- Informazioni su rettifica e lucidatura
Informazioni su rettifica e lucidatura
Aree configurabili
Quanto segue è idoneo per il preventivo automatico per la rettifica e la lucidatura.
| Parte | Ra6,3 | Ra3,2 | Ra1,6 | Ra0,8 | Ra0,4 | G (Rettifica) | SPBF (Lucidatura) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① Superficie cilindrica (diametro esterno) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ① Superficie cilindrica (diametro interno) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ② Diametro esterno della scanalatura | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ③ Superficie rastremata | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ④ Estremità del diametro esterno | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| ⑤ Facce terminali diametro interno | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
| ⑥ Entrambe le facce terminali | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Dimensioni supportate per rettifica (G)
Le dimensioni di rettifica supportate sono le seguenti.
Rettifica del diametro esterno
| Diametro esterno (D) | Lunghezza totale (L) | Lunghezza (ℓ) |
|---|---|---|
| 3≤D≤8 | 50≤L≤150 | 12≤ℓ |
| 8<D≤100 | 50≤L≤300 | 12≤ℓ |
Rettifica della superficie
| Diametro esterno (D) | Spessore (T) |
|---|---|
| 10≤D≤200 | 5≤T≤50 |
Rettifica del diametro interno
| Diametro esterno (D) | Diametro interno (d) | Lunghezza (ℓ) |
|---|---|---|
| 8≤D≤20 | 3≤d≤12 | dX3 |
| 20<D≤30 | 3≤d≤22 | |
| 30<D≤50 | 5≤d≤36 | |
| 50<D≤60 | 8≤d≤48 | |
| 60<D≤80 | 10≤d≤64 | dX1,5 |
| 80<D≤100 | 15≤d≤84 | |
| 100<D≤140 | 20≤d≤120 |
Note
Se nella parte inferiore del diametro interno non viene specificata alcuna forma di rilievo o scanalatura di scarico dell’angolo R0, è possibile aggiungere un rilievo di lucidatura a nostra discrezione.
Suggerimento
Esempi di finiture ottenute attraverso la rettifica del diametro interno sono mostrati di seguito.
Dimensioni disponibili per lucidatura (SPBF)
Le dimensioni supportate per la lucidatura sono le seguenti.
Dimensioni
| Lunghezza (ℓ) | Peso (W) |
|---|---|
| 12≤ℓ≤100 | W≤2,5kg |
Note
A causa delle caratteristiche di lavorazione, la lucidatura può influenzare involontariamente le superfici adiacenti alla superficie lucidata specificata, il che può alterarne l’aspetto.