Ustaw świadectwo kontroli

Informacje ogólne o raporcie z kontroli

Ta usługa obejmuje raport dokumentujący wyniki kontroli przeprowadzonej przed wysyłką.

Wskazówka

  • Wyniki pomiarów wymiarowych zostaną naniesione na rysunek dołączony do przesyłki.
  • Raport zostanie wysłany wraz z częściami w formie drukowanej (nie cyfrowej).
  • Usługa jest dostępna w kategoriach: Płyta obrobiona, Części toczone, Części z blachy i Blacha spawana.

Uwaga

  • Świadectwo kontroli nie stanowi certyfikatu zapewnienia jakości.
  • Jeśli dla świadectwa kontroli wybrano opcję „Brak”, świadectwo kontroli nie zostanie dołączone. Zostanie przeprowadzona tylko standardowa kontrola przed wysyłką.
  • Opcja świadectwa kontroli nie jest dostępna w przypadku wybrania opcji „Usługa czyszczenia” lub „Części lustrzane”.
  • Szczegółowe informacje o standardach jakości meviy znajdują się poniżej.
    Obrobiona płyta:Kontrola jakości
    Części toczone:Kontrola jakości
    Części z blachy:Kontrola jakości
    Spawana blacha:Kontrola jakości

Przykładowy raport z kontroli

Wyniki kontroli zostaną naniesione na załączony rysunek kolorem czerwonym.
▼Załączony rysunek

Uwaga

  • Jeśli liczba elementów podlegających kontroli jest duża, wyniki mogą zostać przedstawione zarówno na załączonym rysunku, jak i na osobnym arkuszu (patrz przykład poniżej).
▼Załączony rysunek
▼Osobny arkusz

Jak skonfigurować świadectwo kontroli

▼KROK1
W sekcji „Certyfikaty” przeglądarki 3D (poniżej pozycji „Ustawienia opcjonalne”) kliknij przycisk „Ustaw świadectwo kontroli”.
▼KROK2
Pojawi się okno dialogowe. Wykonaj poniższe kroki.
1. W polu świadectwa kontroli wybierz opcję „Dołączone”.
 *Wartość domyślna to „Brak”.
2. Wybierz zakres kontroli: „Kontrola wyrywkowa” lub „Kontrola 100%”.
 *Odpowiednią liczebność próby podano w sekcji „Zakres kontroli” na dole tej strony.
3. Zaznacz (✓) elementy, które mają zostać skontrolowane.
 *Aktywne (dostępne do wyboru) są tylko elementy występujące w modelu.
  Przykład: Jeśli model zawiera tylko gwinty i otwory gwintowane, aktywne są wyłącznie pozycje dotyczące gwintów i otworów gwintowanych.
4. Na koniec kliknij przycisk „Aktualizacja”.

Uwaga

  • Świadectwa kontroli nie można wybrać, jeśli model nie zawiera elementów kwalifikujących się do kontroli (patrz tabela powyżej). W przeciwnym razie w oknie dialogowym pojawi się poniższy błąd.
    Przed wybraniem świadectwa kontroli określ w modelu odpowiednie elementy podlegające kontroli (np. tolerancje, chropowatość powierzchni i gwinty).

Zakres kontroli

Można wybrać kontrolę wyrywkową lub kontrolę 100%. W przypadku wybrania kontroli wyrywkowej liczebność próby zostanie określona w następujący sposób.
▼Tabela liczebności próby
  • Liczba kontrolowanych próbek zależy od liczby zamówionych sztuk, zgodnie z poniższą tabelą. Liczebności próby nie można określić indywidualnie.
Liczba zamówionych sztuk Liczebność próby Zakres kontroli
1 1
2 2
3~15 3
16~25 5
26~50 9
51~100 13
101~150 23
151~300 33
301~500 51
501~1 000 75

Element kontroli (Obrobiona płyta/Części toczone)

Poniższa tabela przedstawia elementy podlegające kontroli, odpowiednie wymiary oraz metody zapisywania wyników.
Element kontroli Dostępne Szczegóły Usługa objęta kontrolą Metoda zapisu wyników Informacje dodatkowe
Obrobiona płyta Części toczone
Wymiar z określoną tolerancją Wymiary 〇 〇 Wartość liczbowa
Wymiary położenia/położenia otworów 〇 〇
Średnica zewnętrzna rowka ー 〇
Średnica zewnętrzna ー 〇
Tolerancja średnicy otworu Otwory precyzyjne 〇 〇 ◆ Wyniki zapisywane są w następujący sposób, w zależności od użytego przyrządu pomiarowego (przykład: φ11):
  • Sprawdzian trzpieniowy: φ11 GO/NO-GO OK
  • Trzpień pomiarowy/płytka wzorcowa: GO 11,00, NO-GO 11,01
  • Inne przyrządy pomiarowe: φ11,07
Grupa otworów: Wszystkie otwory
Tolerancja szerokości otworu szczelinowego (w tym wewnętrznych rowków wpustowych) 〇 〇
Średnica wewnętrzna ー 〇
Tolerancja głębokości otworu oraz efektywna tolerancja głębokości 〇 ー Znacznik wyboru
Dodaj chropowatość powierzchni Określona chropowatość powierzchni Ra3,2 〇 〇 Znacznik wyboru
Ra1,6 〇 〇 Znacznik wyboru
Ra0,8 〇 〇 Wartość liczbowa
Ra0,4 〇 〇 Wartość liczbowa
Szlifowanie i polerowanie Ra3,2 〇 〇 Znacznik wyboru
Ra1,6 〇 〇 Wartość liczbowa
Ra0,8 〇 〇 Wartość liczbowa
Ra0,4 〇 〇 Wartość liczbowa
Polerowanie Ra3,2 〇 〇 Znacznik wyboru
Ra1,6 〇 〇 Wartość liczbowa
Ra0,8 〇 〇 Wartość liczbowa
Ra0,4 〇 〇 Wartość liczbowa
Tolerancja geometryczna Płaskość 〇 〇 Wartość liczbowa
Równoległość 〇 〇
Prostopadłość 〇 〇
Okrągłość ー 〇
Współosiowość ー 〇
Prostoliniowość ー 〇
Cylindryczność ー 〇
Bicie kołowe ー 〇
Bicie całkowite ー 〇
Tolerancje kątowe 〇 ー Wartość liczbowa
Gwint/Otwór gwintowany Otwór gwintowany 〇 〇 Znacznik wyboru Grupa otworów: Kontrola wyrywkowa
Otwory pod wkładki 〇 〇
Gwintownik calowy 〇 〇
Średnica wewnętrzna (średnica nominalna M, gwinty stożkowe itp.) ー 〇
Średnica zewnętrzna (średnica nominalna M, gwinty stożkowe itp.) ー 〇

Uwaga

  • Wymiary bez określonych tolerancji są wykonywane zgodnie z tolerancjami ogólnymi określonymi w normie JIS B 0405 (klasa średnia). Nie podaje się indywidualnych wyników pomiarów.
  • Po wybraniu opcji „Płaskownik” automatycznie stosowane tolerancje są wyłączone z kontroli.

Element kontroli (Części z blachy/Spawana blacha)

Element kontroli Dostępne Metoda zapisu wyników Informacje dodatkowe
Wymiar z określoną tolerancją Wymiary Wartość liczbowa
Wymiar położenia
Wymiar położenia otworu
Tolerancja średnicy otworu Otwory precyzyjne Wartość liczbowa Grupa otworów: Wszystkie otwory
Otwór szczelinowy
Otwór prostokątny
Otwór gwintowany Otwór gwintowany Znacznik wyboru Grupa otworów: Kontrola wyrywkowa
Otwory formowane/gwintowane przez tarcie
Otwory pod wkładki
Elementy montażowe Nakrętka Znacznik wyboru
Gniazdo
Miejsce spoiny Wykończenie, metoda itp. Znacznik wyboru

Uwaga

  • Wymiary bez określonych tolerancji są wykonywane zgodnie z klasą B/C normy JIS B 0408 w przypadku części z blachy oraz klasą C normy JIS B 0405 w przypadku spawanych części z blachy. Nie podaje się indywidualnych wyników pomiarów.

Inne

  • Wymagana jest wycena ręczna.
  • Czas realizacji może być dłuższy niż zwykle, w zależności od zakresu kontroli, liczby punktów pomiarowych i złożoności kontroli (np. gdy wymagane jest użycie współrzędnościowej maszyny pomiarowej).

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑