- POMOC
- Informacje techniczne
- Spawana blacha
- Odpowiednie części/materiały
- Zakres testu szczelności
Zakres testu szczelności
- Test szczelności można skonfigurować w menu [Basic Information] usługi Welded Sheet Metal.
- Próby szczelności są wykonywane dla wszystkich spoin ciągłych.
- *Sposób ustawienia opcji „Szczelność” przedstawiony jest w instrukcji obsługi „Konfigurowanie informacji podstawowych_Określanie, czy wymagana jest weryfikacja szczelności”; zakres zastosowania podano poniżej.
Materiały i obróbki powierzchni obsługujące oznaczenie szczelności
- Materiały i obróbki powierzchni, dla których można wykonać próbę szczelności, podano poniżej.
- 〇: Automatyczna wycena możliwa
- △: Automatyczna wycena niemożliwa, ale dostępna jest wycena ręczna
- — ︓Niemożliwa ani wycena automatyczna, ani ręczna
- Informacje o metodach próby szczelności i zakresie gwarancji podano w sekcji „Metody próby szczelności i zakres gwarancji”.
| Materiał: Metale żelazne | Obróbka powierzchni | Grubość blachy | Próba szczelności |
|---|---|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) | – | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 〇 |
| Malowanie/powłoka | |||
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | |||
| Czernienie (Black Oxide) | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | |||
| EN 1.0038 equiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 | |
| Malowanie/powłoka | 9,0 10,0 12,0 | ||
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | 9,0 | ||
| Czernienie (Black Oxide) | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||
| EN 1.0330 equiv. | Cynkowanie elektrolityczne | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 |
| Materiał: Stal nierdzewna | Metoda wykończenia | Grubość blachy | Próba szczelności |
|---|---|---|---|
| EN 1.4301 – equiv. | No.1 | 9,0 10,0 12,0 | 〇 |
| 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ||
| Polerowanie jednostronne #400 | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||
| Wykończenie hairline jednostronne | △ | ||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 |
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchni | Grubość blachy | Próba szczelności |
|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | – | 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 |
| Anodyzowanie (bezbarwne) | |||
| Anodyzowanie (czarne) | |||
| Anodyzowanie na czarno (matowe) |
| Materiał: Metal perforowany | Średnica otworu × podziałka otworów |
Współczynnik powierzchni otwartej | Grubość blachy | Próba szczelności |
|---|---|---|---|---|
| Blacha perforowana – typ otworów okrągłych przesuniętych 60° (EN 1.4301 – equiv. -BA, wyżarzanie jasne) |
ø2×3p | 40,3% | 1,0 | – |
| ø3×5p | 32,7% | 1,0 1,5 | ||
| ø5×8p | 35,4% | |||
| ø8×12p | 40,2% | 1,5 |
Rodzaje i metody spawania, dla których można określić szczelność spoiny
- Typy i metody spawania, dla których można określić szczelność spoiny, podano poniżej.
〇: Automatyczna wycena możliwa
△: Automatyczna wycena niemożliwa, ale dostępna jest wycena ręczna
-: Brak dostępnej lokalizacji próby szczelności; niemożliwa wycena automatyczna ani ręczna
Informacje o metodach próby szczelności i zakresie gwarancji podano w sekcji „Metody próby szczelności i zakres gwarancji”.
| Typ spawania | Metoda spawania | Próba szczelności | |
|---|---|---|---|
| Obecność montażu gniazda | Bez montażu gniazda | ||
| Standardowe (łukowe lub laserowe) | Spawanie ciągłe | 〇 | 〇 |
| Spawanie przerywane | △ | ||
| Spawanie łukowe | Spawanie ciągłe | 〇 | |
| Spawanie przerywane | △ | ||
| Zgrzewanie punktowe | ー | ー | |