Wybieralne rozmiary gniazd

Górna granica średnicy otworu pilotażowego gniazda

  • W meviy po wybraniu montażu gniazda należy odpowiednio zmienić ustawienia informacji o otworze dla otworów montażowych.
  • Metoda montażu wykorzystuje spawanie łukowe. Należy pamiętać, że w usłudze części z blachy montaż gniazda jest dostępny wyłącznie w ramach wyceny ręcznej.
  • Możliwy do wyboru rozmiar gniazda zależy od średnicy otworu montażowego.
  • Dla każdego rozmiaru gniazda zdefiniowano maksymalną dopuszczalną średnicę otworu.
  • Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.
Metale żelazne
Rozmiar gniazdaGórna granica średnicy otworu pilotażowego (d)Przykład
6A(Rc1/8)d ≤ 19,0
8A(Rc1/4)d ≤ 22,0
10A(Rc3/8)d ≤ 28,0
15A(Rc1/2)d ≤ 32,0
20A(Rc3/4)d ≤ 38,0
25A(Rc1)d ≤ 46,0
32A(Rc1 1/4)d ≤ 58,0
40A(Rc1 1/2)d ≤ 63,0
50A(Rc2)d ≤ 76,0
Stal nierdzewna
Rozmiar gniazdaGórna granica średnicy otworu pilotażowego (d)Przykład
6A(Rc1/8)d ≤ 15,0
8A(Rc1/4)d ≤ 19,0
10A(Rc3/8)d ≤ 22,0
15A(Rc1/2)d ≤ 27,0
20A(Rc3/4)d ≤ 33,0
25A(Rc1)d ≤ 40,0
32A(Rc1 1/4)d ≤ 49,0
40A(Rc1 1/2)d ≤ 55,0
50A(Rc2)d ≤ 68,0

Maksymalna liczba gniazd kwalifikujących się do automatycznej wyceny

  • Warunkiem automatycznej wyceny jest ograniczenie liczby gniazd, które można zamontować w jednym modelu.
    Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.
  • Jeśli liczba gniazd do zamontowania przekracza ten limit, wycenę może przygotować zespół wsparcia meviy.
Maksymalna liczba gniazd kwalifikujących się do automatycznej wyceny na model
4

Ostatnio przeglądane artykuły