- POMOC
- Jak używać
- Zanim zaczniesz
- Typ automatycznego rozpoznawania otworu / wewnętrznej średnicy
- Automatyczne rozpoznawanie otworów gwintowanych na podstawie średnicy
Automatyczne rozpoznawanie otworów gwintowanych na podstawie średnicy
System może wykrywać geometrię otworów i ich średnice w modelu na podstawie danych z danego systemu CAD, automatycznie rozpoznawać otwory gwintowane, a następnie odzwierciedlać je w meviy.
Metoda
KROK1:
KROK2:
Z listy rozwijanej wybierz system CAD, którego chcesz używać.
KROK3:
Metoda rozpoznawania typu otworu / średnicy wewnętrznej: z listy rozwijanej wybierz opcję „Automatyczne rozpoznawanie nagwintowanych otworów na podstawie średnicy otworu (domyślnie) (z wyłączeniem średnicy wewnętrznej)”.
KROK4:
Kliknij przycisk „Zapisz ustawienia” u dołu strony.
Po przesłaniu danych:
Zostaną wyświetlone powiązane otwory gwintowane.
- ①Lista otworów w widoku drzewa
- ②W przeglądarce 3D
Uwaga
Podczas korzystania z tej funkcji koniecznie sprawdź w meviy wyniki automatycznego rozpoznawania otworów.
- Niestandardowe średnice otworów pilotujących nie są rozpoznawane automatycznie.
- Pierwotne informacje o atrybutach otworów przypisane w CAD 3D nie są przenoszone.
Efektywna głębokość każdego gwintu nie jest przenoszona; stosowane są wartości z ustawień użytkownika.
Ustaw efektywną głębokość dla każdej pozycji w poniższych ustawieniach użytkownika.
- Ustawienia oferty dla obrobionych płyt Otwory gwintowane
- Ustawienia oferty dla części toczonych Otwory gwintowane
- W przypadku korzystania z tej funkcji kierunek obróbki nie jest przenoszony.
Jeśli otwór pilotujący jest otworem przelotowym, koniecznie sprawdź kierunek obróbki.
Uwagi
- Więcej informacji znajduje się poniżej.
- →Obrobiona płyta > Rozpoznawanie różnych typów otworów
- →Części toczone > Specyfikacje gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, rowków wpustowych, otworów i kieszeni
- →Części z blachy > Identyfikacja otworów gwintowanych
Zalecane:Ustawienie metody identyfikacji gwintu: „Nazwa CAD 3D” (zobacz „Warunki rozpoznawania różnych otworów”).
| Ustawienia identyfikacji otworów gwintowanych:Oprogramowanie CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar gwintu (grubego) | Creo onshape SW(A) | Solid Edge IRON | NX | CATIA V5 Inventer | SW(B) iCAD SX | Fusion |
| M2 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 2 | 1.62 | |
| M2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.5 | 2.08 | |
| M3 | 2.5 | 2.5 | 2.46 | 3 | 2.53 | |
| M4 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 4 | 3.33 | |
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.13 | 5 | 4.23 | |
| M6 | 5 | 5 | 4.92 | 6 | 5.04 | |
| M8 | 6.8 | 6.8 | 6.65 | 8 | 6.78 | |
| M10 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 10 | 8.53 | |
| M12 | 10.2 | 10.3 | 10.11 | 12 | 10.27 | |
| M14 | 12 | 12.1 | 11.84 | 14 | 12.02 | |
| M16 | 14 | 14 | 13.84 | 16 | 14.02 | |
| M18 | 15.5 | 15.5 | 15.29 | 15.5 | 15.52 | |
| M20 | 17.5 | 17.5 | 17.29 | 17.5 | 17.52 | |
| M22 | 19.5 | 19.5 | 19.29 | 19.5 | 19.52 | |
| M24 | 21 | 21 | 20.75 | 21 | 21 | |