iCAD

Korzystając z funkcji powiązania atrybutów otworów i atrybutów koloru oraz automatycznego rozpoznawania otworów gwintowanych na podstawie średnicy otworu w iCAD, zapoznaj się z poniższymi punktami.

Typ otworu: połączenie / Automatyczne rozpoznawanie typu otworu/wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów otworów zdefiniowanych w CAD

①Skonfiguruj ustawienia użytkownika tak, aby typ otworu / średnicy wewnętrznej był automatycznie rozpoznawany na podstawie atrybutów otworu.
・Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję konfiguracji.
②Prześlij do meviy zgodnie z poniższymi warunkami i poleceniami.
Warunki:natywne pliki iCAD
Obsługiwane rozmiary, Wersje :Dostępne formaty plików danych projektowych
Polecenia „Otwór” objęte integracją
Polecenia „Otwór”, które nie podlegają powiązaniu
Typ otworu (meviy) Warunki ustawienia polecenia otworu Opis Ważne informacje
Otwór niepołączony①
  • Poniższe elementy nie podlegają powiązaniu.
  • – ParallelPipeThreads
  • – TaperPipeThreads
Otwór niepołączony②
  • Poniższe elementy nie podlegają powiązaniu.
  • ①Sabtract
  • ②Subtract (Zachowaj odjęte elementy)
  • Tylko polecenie „Wybierz i umieść części mechaniczne” może zostać powiązane. Wszystkie pozostałe polecenia nie podlegają powiązaniu.
Jeśli został utworzony z użyciem otworów ① lub ②, zostanie wyświetlony komunikat „Nie użyto polecenia Otwór”.

Po przesłaniu danych:

(1) Najedź kursorem na [ Menu ] w przeglądarce 3D.
(2) Kliknij [ Wyświetlanie wyników automatycznego rozpoznawania otworów i atrybutów otworów ].
(3) Lista otworów w szczegółach zawiera informacje o powiązanych atrybutach kolorów.

Uwaga

Istnieją ograniczenia dotyczące typów otworów / średnic wewnętrznych, które można powiązać na podstawie atrybutów otworu.
Zapoznaj się z poniższymi uwagami i w razie potrzeby skonfiguruj ustawienia w meviy.
  • Jeśli otwór wstępny jest przelotowy i określono efektywną głębokość, kierunek gwintowania zostaje automatycznie rozpoznany.
    Po przesłaniu koniecznie sprawdź w meviy, czy kierunek gwintowania jest prawidłowy.

Uwagi

  • Więcej informacji znajduje się poniżej.
・Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów otworów
Oprogramowanie CAD Natywne Format pośredni (Parasolid)
(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
iCAD SX

Uwaga

W przypadku modeli i formatów CAD nieobsługiwanych przez meviy automatyczne rozpoznanie typu otworu / średnicy wewnętrznej nie jest gwarantowane.
Metoda modelowania Integracja Opis
Polecenie „Otwór” w programie iCAD SX Ponieważ informacje o otworze są dostępne, można go prawidłowo powiązać.
Polecenie „Otwór niestandardowy” Ze względu na specjalne ustawienia prawidłowe powiązanie może nie być możliwe.
Otwory utworzone za pomocą wycięcia z wyciągnięciem lub podobnych operacji, bez użycia polecenia „Otwór” Nieobsługiwane, ponieważ nie zdefiniowano atrybutów otworu.

Mapowanie atrybutów kolorystycznych / Automatyczne rozpoznawanie typu otworu/średnicy wewnętrznej na podstawie atrybutów kolorów

①Skonfiguruj ustawienia użytkownika tak, aby typ otworu / średnicy wewnętrznej był automatycznie rozpoznawany na podstawie atrybutu koloru.
・Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję konfiguracji.

②Pokoloruj boczną powierzchnię otworu w modelu.

KROK1:

Na karcie „Narzędzia” wybierz „Zmień atrybuty” → „Zmień kolor elementu”.
Wyświetl „Zmień kolor”.

KROK2:

W poleceniu „Zmiana koloru” w polu „Cel zmiany” wybierz „Powierzchnia”.
Wybierz kolor z palety, a następnie zaznacz wewnętrzne i boczne powierzchnie otworu w modelu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatwierdzić.
③Po zakończeniu powyższych ustawień prześlij dane do meviy.

Po przesłaniu danych:

(1) Najedź kursorem na [ Menu ] w przeglądarce 3D.
(2) Kliknij [ Wyświetlanie wyników automatycznego rozpoznawania otworów i atrybutów kolorystycznych ].
(3) Lista otworów w szczegółach zawiera informacje o powiązanych atrybutach kolorów.
(4) Jak sprawdzić wartości RGB kolorów zastosowanych w modelu: w drzewie wyświetlany jest element „Nieokreślony atrybut koloru” (tylko gdy powiązanie nie jest możliwe). Najedź na ten element kursorem, aby sprawdzić wartości RGB zastosowanego koloru.

Automatyczne rozpoznawanie otworów gwintowanych na podstawie średnicy

①Skonfiguruj ustawienia użytkownika tak, aby otwory gwintowane były automatycznie rozpoznawane na podstawie średnicy otworu.
・Kliknij tutaj, aby wyświetlić instrukcję konfiguracji.
②Wymodeluj otwór gwintowany za pomocą polecenia „Otwór” przy domyślnych ustawieniach, a następnie prześlij dane do meviy.
Zalecane:Ustawienie metody identyfikacji gwintu: „Nazwa CAD 3D” (zobacz „Warunki rozpoznawania różnych otworów”).
Rozmiar gwintu (grubego)iCAD SX
M22
M2.52.5
M33
M44
M55
M66
M88
M1010
M1212
M1414
M1616
M1815.5
M2017.5
M2219.5
M2421

Uwaga

Podczas korzystania z tej funkcji koniecznie sprawdź w meviy wyniki automatycznego rozpoznawania otworów.
  • Jeśli otwór wstępny jest przelotowy i określono efektywną głębokość, kierunek gwintowania zostaje automatycznie rozpoznany.
    Po przesłaniu koniecznie sprawdź w meviy, czy kierunek gwintowania jest prawidłowy.

Uwagi

  • Więcej informacji znajduje się poniżej.

Po przesłaniu danych:

Zostaną wyświetlone powiązane otwory gwintowane.
  • ①Lista otworów w widoku drzewa
  • ②W przeglądarce 3D
・Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów koloru
Oprogramowanie CAD Natywne Format pośredni (Parasolid)
(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
iCAD SX

Uwaga

Automatyczne rozpoznawanie typu otworu / wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów kolorystycznych nie jest gwarantowane w przypadku modeli utworzonych w nieobsługiwanych systemach CAD lub formatach plików.

Ostatnio przeglądane artykuły