iCAD
Quando si utilizzano il collegamento degli attributi foro, il collegamento degli attributi colore e il riconoscimento automatico dei fori filettati dal diametro del foro in iCAD, fare riferimento agli elementi indicati di seguito.
Tipo di foro Collegamento / Riconoscimento automatico da attributi foro del CAD
①Le impostazioni utente vengono eseguite per riconoscere automaticamente il foro e il tipo di diametro interno dall’attributo del foro.
②Usa le seguenti condizioni e comandi per caricare su meviy.
Condizioni:file nativi iCAD
Formati dati supportati, Versioni:Formati di file dati di progettazione disponibili
Comandi foro collegati
| Tipo di foro (meviy) | Condizioni per l’impostazione del comando Foro | Descrizione | Avviso importante |
|---|
| Foro diritto・Foro passante | ![]() |
|
|
|---|---|---|---|
| Foro diritto
(foro lamato)
*Solo parti fresate |
![]() |
|
|
| Fori di precisione
*Solo parti fresate |
![]() |
Selezionare un foro creato dall’utente. | Per creare fori definiti dall’utente contattare il supporto. |
|
![]() |
|
|
| Foro svasato | ![]() |
|
Comandi foro non collegati
| Tipo di foro (meviy) | Condizioni per l’impostazione del comando Foro | Descrizione | Avviso importante |
|---|---|---|---|
| Foro non collegato① | ![]() |
|
|
| Foro non collegato② | ![]() |
|
Se il modello è creato con i fori indicati in (1) e (2), verrà visualizzato “Comando foro non utilizzato”. |
Dopo il caricamento dei dati:
(1) Passare il mouse su [ Menu ] nel visualizzatore 3D.
(2) Fare clic su [ Visualizzare i risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi dei fori ].
(3) L’elenco dei fori nei dettagli visualizza le informazioni relative agli attributi di colore collegati.
Precauzione
Esistono limitazioni sui tipi di fori e alesaggi che possono essere collegati tramite attributo foro.Consultare le seguenti precauzioni e configurare le impostazioni in meviy secondo necessità.
-
La profondità effettiva di ciascun foro non viene collegata automaticamente e riflette invece le informazioni delle impostazioni utente.
Impostare la profondità effettiva per ogni elemento nelle impostazioni utente seguenti. - Impostazioni di preventivo per parti fresate Fori filettati
- Impostazioni di quotazione per pezzi torniti Fori filettati
- Impostazioni di preventivo per parti fresate Fori di precisione
- Impostazioni di quotazione per pezzi torniti Fori di precisione
-
Se sono presenti un foro pilota passante o profondità effettiva, la direzione della filettatura viene caricata automaticamente.Dopo il caricamento verificare sempre la direzione della filettatura su meviy.
Note
- Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
- → Fresatura CNC > Riconoscimento dei diversi tipi di foro
- → Tornitura CNC > Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche
- →Parti in lamiera > Riconoscimento dei fori filettati e dimensioni selezionabili
・Formati CAD 3D per il collegamento degli attributi foro
| Software CAD | Nativo | Formato intermedio (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| iCAD SX |
〇 |
– |
– |
– |
Precauzione
Per i modelli e i formati CAD non supportati da meviy, non è garantito il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno.| Metodi di modellazione | Compatibilità | Descrizione |
|---|---|---|
| Comando foro in iCAD | 〇 | Se sono presenti informazioni foro → possono essere collegati correttamente |
| Comandi foro personalizzati | △ | In presenza di impostazioni particolari → il collegamento potrebbe non funzionare correttament |
| Fori creati tramite taglio per estrusione o metodi simili senza comando foro | – | Non supportato se non esiste un attributo foro |
Collegamento attributi colore / Riconoscimento automatico da attributi di colore
①Le impostazioni utente vengono eseguite per riconoscere automaticamente il tipo di foro e diametro interno dall’attributo colore.
②Colorare la superficie laterale del foro.
FASE1:
Nella schermata Strumenti, seleziona Modifica Attributo “Cambia Colore Elemento”.
Visualizza “Cambio di colore”.
FASE2:
Nel comando Cambia colore, seleziona Cambia oggetto: Faccia.
Selezionare il colore dalla palette, quindi selezionare l’interno del foro e la superficie laterale del modello.
Clicca con il tasto destro per confermare.
③Dopo la configurazione, caricare il modello su meviy.
Dopo il caricamento dei dati:
(1) Passare il mouse su [ Menu ] nel visualizzatore 3D.
(2) Fare clic su [ Visualizzare i risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi di colore ].
(3) L’elenco dei fori nei dettagli visualizza le informazioni relative agli attributi di colore collegati.
(4) Come verificare i valori RGB
Il colore Unset Color Attribute viene visualizzato nel visualizzatore ad albero.
Passando il mouse sopra l’elemento è possibile visualizzare i valori RGB applicati.
Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro
①Le impostazioni utente sono impostate per riconoscere automaticamente i fori presunti dal diametro del foro.
②Utilizzare il comando foro con le impostazioni predefinite per modellare il foro filettato e caricarlo su meviy.
Impostazione consigliata:Metodo di identificazione della filettatura: “Nome CAD 3D”( vedere Riconoscimento dei diversi tipi di foro )
| Dimensione della filettatura (Grossolana) | iCAD SX |
|---|---|
| M2 | 2 |
| M2.5 | 2.5 |
| M3 | 3 |
| M4 | 4 |
| M5 | 5 |
| M6 | 6 |
| M8 | 8 |
| M10 | 10 |
| M12 | 12 |
| M14 | 14 |
| M16 | 16 |
| M18 | 15.5 |
| M20 | 17.5 |
| M22 | 19.5 |
| M24 | 21 |
Precauzione
Quando si utilizza questa funzione, verificare sempre i risultati del riconoscimento automatico dei fori in meviy.-
La profondità effettiva di ciascuna filettatura non viene collegata e riflette le informazioni delle preferenze utente.
Impostare la profondità effettiva per ogni elemento nelle impostazioni utente seguenti. - Impostazioni di preventivo per parti fresate Fori filettati
- Impostazioni di quotazione per pezzi torniti Fori filettati
-
Se sono presenti un foro pilota passante o profondità effettiva, la direzione della filettatura viene caricata automaticamente.Dopo il caricamento verificare sempre la direzione della filettatura su meviy.
Note
- Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
- → Fresatura CNC > Riconoscimento dei diversi tipi di foro
- → Tornitura CNC > Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche
- →Parti in lamiera > Riconoscimento dei fori filettati e dimensioni selezionabili
Dopo il caricamento dei dati:
I fori filettati collegati verranno visualizzati.
- ①Elenco dei fori nel visualizzatore ad albero
- ②Nel visualizzatore 3D
・Formato CAD 3D per attributi di colore
| Software CAD | Nativo | Formato intermedio (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| iCAD SX |
〇 |
〇 |
〇 |
– |
Precauzione
Il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno in base all’attributo colore non è garantito per i modelli creati con sistemi CAD o formati non compatibili.





