- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Vor der ersten Anwendung
- Automatische Erkennung des Bohrungs- / Innendurchmessertyps
- iCAD
iCAD
Wenn Sie in iCAD die Verknüpfung von Bohrungsattributen, Farbattributen und die automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte.
Verknüpfung des Bohrungstyp / Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Bohrungsattribute im CAD
①Die Benutzereinstellungen werden so vorgenommen, dass der Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ automatisch anhand des Bohrungsattributs erkannt wird.
②Verwenden Sie die folgenden Bedingungen und Befehle, um Daten in meviy hochzuladen.
Bedingung:iCAD-native Dateien
Unterstützte Größen, Version:Verfügbare Design-Datenformate
Verknüpfte Bohrungsbefehle
| Bohrungstyp (meviy) | Bedingungen für die Einstellung des Bohrbefehls | Beschreibung | Wichtiger Hinweis |
|---|
| Gerade Bohrung・Durchgangsbohrung | ![]() |
|
|
|---|---|---|---|
| Gerade Bohrung
(Senkbohrung)
*nur für gefräste Bauteile |
![]() |
|
|
| Präzisionsbohrungen
*nur für gefräste Bauteile |
![]() |
・Wählen Sie eine benutzerdefinierte Bohrung aus. | Um zu erfahren, wie Sie eine benutzerdefinierte Bohrung erstellen, wenden Sie sich bitte an den Support. |
|
![]() |
|
|
| Senkbohrung | ![]() |
|
Bohrungsbefehle, die nicht verknüpft sind
| Bohrungstyp (meviy) | Bedingungen für die Einstellung des Bohrbefehls | Beschreibung | Wichtiger Hinweis |
|---|---|---|---|
| Nicht verknüpfte Bohrungen① | ![]() |
|
|
| Nicht verknüpfte Bohrungen② | ![]() |
![]() |
Wenn es aus Bohrungen gemäß (1) und (2) erstellt wurde, wird es als „Bohrungsbefehl nicht verwendet“ angezeigt. |
Nach dem Hochladen der Daten:
(1) Bewegen Sie den Mauszeiger im 3D-Viewer über [ Menü
].
(2) Klicken Sie auf [ Anzeige der Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung und der Bohrungstypen ].
(3) Die Liste der Bohrungen in den Details zeigt Informationen über die verknüpften Farbattribute an.
Achtung
Es gelten Einschränkungen hinsichtlich der Arten von Bohrlöchern und Bohrungen, die über das Attribut „Bohrung“ verknüpft werden können.Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und passen Sie die meviy-Einstellungen nach Bedarf an.
-
Die effektive Tiefe jeder Bohrung ist unabhängig und richtet sich nach den Einstellungen des Benutzers.
Legen Sie die effektive Tiefe für jedes Item mithilfe der folgenden Benutzereinstellungen fest. - Angebotseinstellungen für Frästeilen Gewindebohrungen
- Angebotseinstellungen für Drehteilen Gewindebohrungen
- Angebotseinstellungen für Frästeilen Präzisionsbohrungen
- Angebotseinstellungen für Drehteilen Präzisionsbohrungen
-
Wenn eine Durchgangsbohrung mit effektiver Tiefe vorhanden ist, wird die Gewinderichtung automatisch übernommen.Überprüfen Sie nach dem Hochladen unbedingt die Gewinderichtung in meviy.
Hinweise
- Siehe unten für weitere Informationen.
・3D-CAD-Format zur Verknüpfung von Bohrungsattributen
| CAD-Programme | Native | Übergangsformat | ||
|---|---|---|---|---|
| (.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| iCAD SX |
〇 |
– |
– |
– |
Achtung
Bei Modellen und CAD-Formaten, die nicht von meviy unterstützt werden besteht keine Garantie der automatischen Bohrungserkennung.| Modellierungsmethoden | Zusammenarbeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bohrungsbefehl in iCAD SX | 〇 | Da Bohrungsinformationen vorhanden sind, kann eine korrekte Verknüpfung erfolgen. |
| Benutzerdefinierte Befehle für Bohrungen | △ | Aufgrund spezieller Einstellungen ist eine korrekte Verknüpfung möglicherweise nicht möglich. |
| Bohrungen, die ohne den Bohrungsbefehl mittels Extrusionsschnitten oder ähnlichen Methoden erstellt wurden | – | Nicht unterstützt, da keine Bohrungsattribute definiert sind. |
Verknüpfung von Farbattributen / Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute
①Die Benutzereinstellungen werden so vorgenommen, dass der Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ automatisch anhand des Farbattributs erkannt wird.
②Färben Sie die Seitenfläche der Bohrung im Modell ein.
SCHRITT1:
Wählen Sie im Tab „Tools“ die Option „Attribut ändern“ → „Elementfarbe ändern“
„Farbänderung“ anzeigen
SCHRITT2:
- Wählen Sie im Befehl „Farbänderung“ unter Ziel ändern: Fläche
- Wählen Sie die Farbe in der Palette und anschließend die Innenfläche der Bohrung sowie die Seitenfläche des Modells aus
- Bestätigen Sie mit Rechtsklick
③Laden Sie das Modell nach der Konfiguration in meviy hoch.
Nach dem Hochladen der Daten:
(1) Bewegen Sie den Mauszeiger im 3D-Viewer über [ Menü
].
(2) Klicken Sie auf [ Ergebnisse der automatischen Locherkennung und Farbattribute anzeigen ].
(3) Die Liste der Bohrungen in den Details zeigt Informationen über die verknüpften Farbattribute an.
(4) So erkennen Sie den Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ: Wählen Sie im Dropdown-Menü „Gewindebohrungen automatisch anhand des Bohrungsdurchmessers erkennen (ohne Innendurchmesser)“.
Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers
①Die Benutzereinstellungen sind so konfiguriert, dass Gewindebohrungen automatisch anhand des Bohrungsdurchmessers erkannt werden.
②Verwenden Sie den Bohrungsbefehl mit den Standardeinstellungen, um das Gewinde zu modellieren und in meviy hochzuladen.
Empfohlen:Einstellung der Gewindeerkennungsmethode „3D-CAD-Name“ (siehe „Erkennungsbedingungen für verschiedene Bohrungen“)
| Gewindegröße (Regelgewinde) | iCAD SX |
|---|---|
| M2 | 2 |
| M2,5 | 2,5 |
| M3 | 3 |
| M4 | 4 |
| M5 | 5 |
| M6 | 6 |
| M8 | 8 |
| M10 | 10 |
| M12 | 12 |
| M14 | 14 |
| M16 | 16 |
| M18 | 15,5 |
| M20 | 17,5 |
| M22 | 19,5 |
| M24 | 21 |
Achtung
Bei Verwendung dieser Funktion prüfen Sie bitte die Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung in meviy.
Die effektive Tiefe jeder Gewindebohrung wird nicht übernommen; stattdessen werden die Benutzereinstellungen angewendet.
Legen Sie die effektive Tiefe für jedes Item mithilfe der folgenden Benutzereinstellungen fest.
- Angebotseinstellungen für Frästeilen Gewindebohrungen
- Angebotseinstellungen für Drehteilen Gewindebohrungen
- Wenn eine Durchgangsbohrung mit effektiver Tiefe vorhanden ist, wird die Gewinderichtung automatisch übernommen.
Überprüfen Sie nach dem Hochladen unbedingt die Gewinderichtung in meviy.
Hinweise
- Siehe unten für weitere Informationen.
Nach dem Hochladen der Daten:
Die verknüpften Gewindebohrungen werden angezeigt.
- ①Bohrungsliste in der Baumansicht
- ②Im 3D-Viewer
・3D-CAD-Format für Farbattribute
| CAD-Programme | Native | Übergangsformat | ||
|---|---|---|---|---|
| (.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| iCAD SX |
〇 |
〇 |
〇 |
– |
Achtung
Die automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand des Farbattributs ist bei Modellen, die mit nicht kompatiblen CAD-Systemen oder -Formaten erstellt wurden, nicht gewährleistet.






