- POMOC
- Informacje techniczne
- Spawana blacha
- Wytyczne dotyczące projektowania
- Zakres ograniczeń obróbki
Zakres ograniczeń obróbki
- Usługa meviy dla spawanych elementów z blachy określa obrabialność obszarów spawanych i części składowych w obrębie produktu.
- Informacje o ograniczeniach obrabialności lub zakresach wymiarowych obszarów spawanych w obrębie produktu podano w poniższej tabeli.
- W przypadku ograniczeń obróbki części składowych należy zapoznać się z wytycznymi projektowymi dla części z blachy: „Zakres ograniczeń obróbki”.
- Jednak ponieważ ograniczenia obróbki części składowych w usłudze meviy dla spawanych elementów z blachy różnią się od ograniczeń dla niektórych części z blachy, podano je w poniższej tabeli.
- *Wartości mogą różnić się od podanych w zależności od obróbki powierzchniowej, kształtu i warunków obróbki.
- *Jeśli występują dwie lub większa liczba grubości blachy, do całego produktu stosuje się próg dla największej grubości blachy w celu określenia obrabialności.
Minimalna długość spoiny
Granica obróbki / zakres wymiarowy
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 2,0 | |
| 2,3 | ||
| 3,2 | 3,0 | |
| 4,5 | 5,0 | |
| 6,0 | ||
| 9,0 | 10,0 | |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| 16,0 | ||
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 2,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | 3,0 | |
| 4,0 | 10,0 | |
| 5,0 | ||
| 6,0 | ||
| 9,0 | 10,0 | |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 2,0 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 10,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | ||
| 4,0 | 15,0 | |
| 5,0 | 20,0 | |
| 6,0 | ||
Przykłady części
Minimalna odległość między płaskimi spoinami
Granice obróbki / zakres wymiarowy
| Grubość blachy | Wartość gwarantowana | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,2 | 4,5 | |
| 1,6 | ||
| 2,0 | 5,0 | |
| 2,3 | ||
| 3,2 | ||
| 4,5 | 6,0 | |
| 6,0 | 7,0 | |
| 9,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | |
| 12,0 | ||
| 16,0 | ||
| Grubość blachy | Wartość gwarantowana | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 1,2 | 4,5 | |
| 1,5 | ||
| 2,0 | 5,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | ||
| 4,0 | 6,0 | |
| 5,0 | 7,0 | |
| 6,0 | 8,0 | |
| 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| Grubość blachy | Wartość gwarantowana | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,2 | 4,5 | |
| 1,5 | ||
| 2,0 | 5,0 | |
| 3,0 | ||
| Grubość blachy | Wartość gwarantowana | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 20,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | ||
| 2,5 | 25,0 | |
| 3,0 | 30,0 | |
| 4,0 | ||
| 5,0 | ||
| 6,0 | ||
Przykładowe lokalizacje
Minimalna odległość między obszarami spawanymi a różnymi otworami
Granice obróbki / zakres wymiarowy
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
| Standard (spawanie łukowe lub laserowe) | Spawanie łukowe |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 6,0 | |
| 2,3 | ||
| 3,2 | ||
| 4,5 | 8,0 | |
| 6,0 | 10,0 | |
| 9,0 | ||
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| 16,0 | 12,0 | |
*Ze względu na ograniczenia produkcyjne, dla niektórych malowanych produktów na bazie żelaza (T Cream (przybliżony Munsell 10GY9/1) oraz chromian trójwartościowy (czarny)) nakrętki wciskane będą wyceniane w ramach wyceny ręcznej.
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 6,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | ||
| 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 6,0 | 6,0 | 12,0 |
| 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 6,0 | |
| 3,0 | ||
| Grubość blachy | Wartość graniczna | |
|---|---|---|
|
Standard (spawanie łukowe lub laserowe) |
Spawanie łukowe |
| 1,0 | 10,0 | 15,0 |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 20,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | 25,0 | |
| 4,0 | 30,0 | |
| 5,0 | ||
| 6,0 | ||
Przykładowe lokalizacje
Minimalna odległość między zgrzewem punktowym a otworem / krawędzią blachy
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (walcowana na zimno / na gorąco) | |
| 1,0 | 5,0 |
| 1,2 | 5,0 |
| 1,6 | 5,0 |
| 2,0 | 7,5 |
| 2,3 | 10,0 |
| 3,2 | 10,0 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne) | |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,2 | 10,0 |
| 1,6 | 10,0 |
| 2,0 | 10,6 |
| 2,3 | 11,5 |
| 3,2 | 13,2 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.4301 – equiv. (2B), EN 1.4016 equiv. (2B) | |
| 1,0 | 6,0 |
| 1,2 | 6,0 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3,0 | 11,0 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,2 | 9,0 |
| 1,5 | 10,0 |
| 1,6 | 10,0 |
| 2,0 | 11,0 |
| 2,5 | 12,0 |
Minimalna odległość od zgrzewu punktowego do gięcia
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (walcowana na zimno / na gorąco) | |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,2 | 10,4 |
| 1,6 | 11,2 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,3 | 14,6 |
| 3,2 | 16,4 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne) | |
| 1,0 | 11,0 |
| 1,2 | 11,2 |
| 1,6 | 11,6 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,3 | 14,6 |
| 3,2 | 16,4 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.4301 – equiv. (2B), EN 1.4016 equiv. (2B) | |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,2 | 8,4 |
| 1,5 | 10,0 |
| 2,0 | 13,0 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3,0 | 16,0 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,2 | 12,4 |
| 1,5 | 13,0 |
| 1,6 | 13,2 |
| 2,0 | 15,0 |
| 2,5 | 15,0 |
Minimalna odległość między zgrzewami punktowymi
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (walcowana na zimno / na gorąco) EN 1.0330 equiv. (cynkowanie elektrolityczne) |
|
| 1,0 | 15,0 |
| 1,2 | 17,0 |
| 1,6 | 19,0 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,3 | 23,0 |
| 3,2 | 27,0 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN 1.4301 – equiv. (2B) EN 1.4016 equiv. (2B) |
|
| 1,0 | 15,0 |
| 1,2 | 17,0 |
| 1,5 | 19,0 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,0 |
| Grubość blachy | Wartość graniczna |
|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | |
| 1,0 | 20,0 |
| 1,2 | 22,0 |
| 1,5 | 25,0 |
| 1,6 | 25,0 |
| 2,0 | 28,0 |
| 2,5 | 32,0 |
Minimalna wysokość gięcia: Standardowy proces gięcia
Granice obróbki / zakres wymiarowy
| Materiał | Grubość blachy | Wartość graniczna h |
|---|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | 9,0 | 40,0 |
Przykłady części
Zakres specyfikacji wymiaru szerokości gięcia
Granice obróbki / zakres wymiarowy
| Materiał | Grubość blachy | Zakres wymiarów w |
|---|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | 9,0 | 10 do 500 |
| EN 1.4301 – equiv. (2B)*1 | 5,0 | 10~850 |
Przykłady części
Minimalny kąt dla ostrych gięć
Granice obróbki i zakres wymiarowy
- Kąt θ dla ostrych gięć musi wynosić 45° lub więcej.
- Jednak w przypadku usługi spawanych elementów z blachy wymagania dotyczące θ różnią się tylko dla następujących materiałów i grubości blachy.
| Materiał | Obróbka powierzchni | Grubość blachy | Kąt ostrego gięcia |
|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | Brak | 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | θ ≥ 90 |
| Anodyzowanie (biel) | |||
| Anodyzowanie (czerń) | |||
| Anodyzowanie (matowa czerń) | |||
| EN 1.0330 equiv.*1 | Brak | 1,6 2,0 2,3 | |
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||
| EN 1.4301 – equiv. (2B)*1 | – | 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | |
| EN 1.4016 equiv. (2B)*1 | – | 1,5 2,0 3,0 |
Przykłady części
- *1 Ze względu na ograniczenia obróbki w zakładzie ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie do usług z długim terminem realizacji. Jeśli nie można wybrać opcji długiego terminu realizacji mimo spełnienia obowiązującego zakresu, skontaktuj się ze wsparciem meviy.