Tamaños de casquillo seleccionables

Límite superior del diámetro del orificio piloto de los casquillos

  • En meviy, cuando seleccione el montaje de casquillos, cambie la indicación de la información de los orificios de montaje.
  • El método de instalación utiliza soldadura por arco. Tenga en cuenta que, para el servicio de piezas de chapa metálica, la instalación de zócalos solo está disponible mediante oferta manual.
  • Los tamaños de casquillo seleccionables dependen del diámetro del orificio de montaje.
  • Para cada tamaño de casquillo, se define un diámetro de orificio máximo permitido.
  • Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.
Metales ferrosos
Tamaño del casquilloLímite superior del diámetro del orificio piloto (d)Ejemplo
6A (Rc 1/8)d ≤ 19,0
8A (Rc 1/4)d ≤ 22,0
10A (Rc 3/8)d ≤ 28,0
15A (Rc 1/2)d ≤ 32,0
20A (Rc 3/4)d ≤ 38,0
25A (Rc 1)d ≤ 46,0
32A (Rc 1 1/4)d ≤ 58,0
40A (Rc 1 1/2)d ≤ 63,0
50A (Rc 2)d ≤ 76,0
Acero inoxidable
Tamaño del casquilloLímite superior del diámetro del orificio piloto (d)Ejemplo
6A (Rc 1/8)d ≤ 15,0
8A (Rc 1/4)d ≤ 19,0
10A (Rc 3/8)d ≤ 22,0
15A (Rc 1/2)d ≤ 27,0
20A (Rc 3/4)d ≤ 33,0
25A (Rc 1)d ≤ 40,0
32A (Rc 1 1/4)d ≤ 49,0
40A (Rc 1 1/2)d ≤ 55,0
50A (Rc 2)d ≤ 68,0

Número máximo de casquillos aptos para autooferta

  • Como condición para la autooferta, hay un límite en el número de casquillos que se pueden instalar por modelo.
    Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.
  • Si el número de sockets que se van a instalar supera este límite, se pueden proporcionar presupuestos a través del servicio técnico de meviy.
Número máximo de casquillos aptos para autooferta por modelo
4

Artículos vistos recientemente