- AYUDA
- Cómo usar
- Antes de empezar
- Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno
- Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno a partir de los atributos de orificio CAD
Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno a partir de los atributos de orificio CAD
Método de configuración
PASO1:
PASO2:
PASO3:
PASO4:
Puede configurar el reconocimiento del tipo de orificio cuando los atributos de orificio no coinciden.
Seleccione lo siguiente desde el menú desplegable.
PASO5:
Después de cargar los datos:
Precaución
Existen restricciones en los tipos de orificios y taladros que pueden vincularse a partir del atributo de orificio.
La profundidad efectiva de cada orificio no está vinculada y refleja la información de los ajustes de usuario.
Configure la profundidad efectiva para cada elemento desde los siguientes ajustes de usuario.
- Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Orificios de precisión
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Orificios de precisión
- Esta función no vincula la dirección de mecanizado.
Si el orificio piloto es pasante, asegúrese de verificar la dirección de mecanizado.
Consejo
- Para la tabla de correspondencia con los comandos de orificio por CAD, consulte los siguientes detalles.
- →Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno > “SOLIDWORKS“
- →Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno > “iCAD“
- Existen limitaciones en los datos CAD que pueden vincularse a los atributos de orificio.
Consulte la siguiente tabla, “Formato CAD 3D para vincular atributos de orificio“.
Notas
- Consulte a continuación para obtener más información.
- → Fresado CNC > Reconocer los diferentes tipos de orificios
- → Torneado CNC > Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
- → Piezas de chapa metálica > Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
・Formato CAD 3D para vincular atributos de orificio
| Programas de CAD | Nativo | Formato intermedio (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.sldprt)(.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| SOLIDWORKS | 〇 | – | – | – |
| iCAD SX | 〇 | – | – | – |
Precaución
Para los modelos y formatos CAD que no son compatibles con meviy, no se garantiza el reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno.
| Métodos de modelado | Compatibilidad | Descripción |
|---|---|---|
| Comandos de orificio para cada CAD | 〇 | Dado que la información del taladro está disponible, puede vincularse correctamente. |
| Comandos de orificio personalizados | △ | Debido a configuraciones especiales, puede que no se vincule correctamente. |
| Agujeros creados mediante cortes extruidos u otros métodos similares sin usar el comando de Agujero | – | No es compatible porque no se establece ningún atributo de agujero. |