Reconocimiento automático de foros filettati a partir del diámetro del foro

Puede detectar la forma del orificio y el “diámetro del orificio” del modelo según cada software CAD, reconocer automáticamente el orificio roscado y reflejarlo en meviy.

Método de configuración

PASO1:

PASO2:

Seleccione el CAD que desea utilizar desde el menú desplegable.

PASO3:

Cómo reconocer el tipo de orificio y diámetro interior: en el menú desplegable, seleccione “Reconocimiento automático de Agujeros roscados a partir del diámetro del agujero (por defecto) (Excluye el diámetro interior)”.

PASO4:

Pulse “Guardar configuración” en la parte inferior de la página.

Después de cargar los datos:

  • Verá los orificios roscados vinculados.
  • ①Lista de orificios en la vista de árbol
  • ②En el visor 3D

Precaución

Al utilizar esta función, asegúrese de verificar los resultados del reconocimiento automático de orificios en MEVIY.

  • Los diámetros de orificios piloto personalizados no se reconocen automáticamente.
  • La información original de atributos de orificio definida en el CAD 3D no se transferirá.
  • Esta función no vincula la dirección de mecanizado.

    Si el orificio piloto es pasante, asegúrese de verificar la dirección de mecanizado.

Recomendado:Configuración del método de identificación de roscas “Nombre del CAD 3D” (consulte “Condiciones de reconocimiento para distintos orificios“)

 Configuración de identificación de orificios roscados:Programas de CAD
Tamaño de la rosca

(gruesa)

Creo
onshape

SW(A)

Solid Edge

IRON

NX
CATIA V5

Inventer

SW(B)

iCAD SX

Fusion
M21.61.61.5721.62
M2.52.052.052.012.52.08
M32.52.52.4632.53
M43.33.33.2443.33
M54.24.24.1354.23
M6554.9265.04
M86.86.86.6586.78
M108.58.58.38108.53
M1210.210.310.111210.27
M141212.111.841412.02
M16141413.841614.02
M1815.515.515.2915.515.52
M2017.517.517.2917.517.52
M2219.519.519.2919.519.52
M24212120.752121

Artículos vistos recientemente