Determinación y tamaño reconocible de los puntos de soldadura

  • En el servicio de soldadura de chapas metálicas, como regla general, las áreas en las que la distancia entre los elementos del modelo 3D es de 0,15 mm o inferior se detectan y se determinan como puntos de soldadura.
  • En el caso de los modelos de un solo sólido que se utilizan habitualmente para estructuras soldadas (como cajas y tapas), puede elegir entre dos umbrales para identificar los puntos de soldadura. A continuación se indican las áreas identificadas como puntos de soldadura y aquellas que no lo son, según el modelo.

Áreas identificadas como puntos de soldadura (modelo 3D compuesto por un único sólido)

Seleccione la opción «Umbral de reconocimiento del punto de soldadura» en la configuración de usuario

Puede elegir entre los dos tipos de umbral siguientes.
Dentro del doble del espesor de la placa Los anchos de ranura que no son adecuados para la soldadura se corrigen automáticamente al espacio máximo soldable. (Predeterminado)
0,15 mm o menos Solo se consideran puntos de soldadura aquellas ranuras cuyo ancho sea adecuado para la soldadura.

■Configuración del umbral para el reconocimiento automático de los puntos de soldadura

Modelos 3D compuestos de un único sólido

Para las formas formadas por una sola pieza de chapa metálica, las áreas con espacios de 0,15 mm o menos se reconocen como juntas soldadas.

Consejo

  • Para las formas formadas a partir de una sola pieza de chapa metálica, las secciones de hendidura de hasta 0,15 mm se consideran puntos de soldadura. No se puede seleccionar la exención de soldadura.
    En las áreas donde no se requiera soldadura, deje un espacio mayor o igual al umbral seleccionado en la configuración de usuario anterior.
  • Para la caja que se muestra en el diagrama de la derecha, las esquinas de la caja también están sujetas a soldadura.
    *Condiciones de modelado: El tamaño del corte debe estar dentro del doble del espesor de la placa (por lado), y el ángulo donde se cruzan la flexión y la soldadura debe ser de 90 grados o mayor.
    También se resaltará en el visor 3D. Para obtener más información, consulte las “Reglas básicas de modelado”.

■Distancia reconocida como punto de soldadura (No se realiza una corrección automática del modelo)

Modelo 3D compuesto por un único sólido (ancho de la ranura superior a 0,15 mm)

  • En el caso de las formas que pueden fabricarse a partir de una sola pieza de chapa metálica y que presentan espacios mayores a 0,15 mm, al seleccionar «2 × el espesor de la placa o menos» en la opción «Umbral de reconocimiento de puntos de soldadura», el sistema reduce automáticamente el ancho de las ranuras, hasta un máximo del doble del espesor de la placa, a 0,15 mm o menos, y las reconoce como puntos de soldadura.
  • Si se selecciona el umbral «0,15 mm o menos», estas ranuras no se pueden reconocer como puntos de soldadura.

■Distancia reconocida como punto de soldadura (Se realiza una corrección automática del modelo)

Ejemplos de corrección automática del modelo cuando se selecciona «2 × el espesor de la placa o menos» como umbral

Espacio máximo soldable: 0,15 mm. La placa se extiende según sea necesario para reducir la holgura a este valor.

  • En los modelos con un espesor de la placa superior a 3,2 mm, ambas placas permanecen retraídas en la unión. En los modelos con un espesor de la placa de 3,2 mm o menos, la unión se modifica de tal manera que solo una de las placas queda retraída. (Fig. a)
  • En el caso de los ángulos obtusos, ambas placas permanecen retraídas en la unión, sin importar el espesor de la placa. (Fig. b)

Modelos con un ancho de ranura superior a 0,15 mm y no mayor que el doble del espesor de la placa: Antes de la corrección automática

(Fig. a) En los modelos con un espesor de la placa superior a 3,2 mm, el ancho de la ranura se reduce a 0,15 mm, manteniendo ambas placas retraídas en la unión (figura superior).
En los modelos con un espesor de la placa de 3,2 mm o menos, la unión se modifica de tal manera que solo una de las placas queda retraída y el ancho de la ranura se reduce a 0,15 mm (figura inferior).
(Fig. b) Modelo de ángulo obtuso: Las placas se extienden para reducir el espacio a 0,15 mm, manteniendo al mismo tiempo ambas placas retraídas en la unión.

Áreas identificadas como puntos de soldadura (modelos 3D compuestos por múltiples sólidos)

Modelos 3D compuestos de múltiples sólidos

Las áreas en las que la distancia entre sólidos es de 0,15 mm o menos se reconocen como áreas soldadas.

Superficies planas de placa solapadas

Las superficies planas de la placa solapadas se reconocen como puntos de soldadura o soldadura por puntos a lo largo del perímetro exterior del solape.

Orificios presentes en superficies planas de placa solapadas

Como se muestra en la figura, en los modelos 3D en los que una o más piezas tienen orificios en el área de solape, la circunferencia interna del orificio (área enmarcada en rojo) se reconoce como una junta soldada.

Tipo de orificio Tamaño determinado como una junta soldada
Orificio redondo
  • Espesor <3 mm: ø6 o más~
  • Espesor ≥3 mm: ø11 o más~
Orificio alargado

Extremo de orificio alargado

  • Espesor inferior a 3 mm:
  • ø6 o más~ espesor de 3 mm o más: ø11 o más~
Orificios en ángulo
  • Sin restricciones
Modelos con orificios en los elementos cuadrados
Modelos con orificios en ambos elementos

Áreas no identificadas como zonas soldadas

Para modelos 3D compuestos de múltiples sólidos, áreas donde la distancia entre sólidos supera los 0,15 mm

Las áreas en las que la distancia entre sólidos supera los 0,15 mm no se pueden reconocer como puntos de soldadura.

Bordes doblados en zonas soldadas formados por planos de placa solapados

  • Como se muestra en el diagrama de la derecha, en un modelo 3D donde las superficies planas de una pieza en forma de L están solapadas, el borde del doblez en forma de L no puede reconocerse como un punto de soldadura.
  • Los bordes sin dobleces se reconocen como puntos de soldadura.

Piezas de placa dispuestas en diagonal

Dos sólidos posicionados diagonalmente no pueden reconocerse como áreas soldadas.

Puntos de contacto de superficie curvada

Las superficies curvadas, como el interior de una curva, no se pueden reconocer como puntos de soldadura independientemente de la distancia entre sólidos.

Artículos vistos recientemente

    ↑