Contrôle de qualité

Portée de l'assurance qualité pour l'aspect extérieur

Surface découpéeMarques laissées par le gabarit de suspension utilisé lors de l’application de la couche de peinture

Cut surface

Avec traitement laser

La surface découpée aura un bord lisse.

Cut surface

Avec usinage sur presse à poinçonner à tourelle

La surface usinée aura une forme courbée lisse.

Marks from the hanging jig used during the application of the painting coat

Surface

  • Les surfaces visibles doivent être exemptes de défauts causés par des clous.
  • Les surfaces qui ne sont pas considérées comme visibles peuvent présenter quelques traces d’usinage.
Ébavurage dans le sens de traction Défauts causés par le pliage Déformation en saillie due au pliage
Burring in the pulling direction Damage caused by bending Protrusion from bending

Pièces usinées (poinçonnage, pliage)

  • Les bavures dépassant 0,1 mm résultant de l’usinage/du traitement seront éliminées.
    * Ne comprend pas les chanfreins légers ni les chanfreins en C.
  • Si un chanfreinage ou un arrondi est nécessaire sur les sections externes, veuillez l’inclure dans la modélisation. Toutefois cela ne s’applique pas aux chanfreins et aux arrondis dans le sens de l’épaisseur de la tôle.
  • Veuillez noter que l’aspect de la surface coupée peut varier en fonction de la méthode de traitement/d’usinage. (La méthode de traitement/d’usinage ne peut pas être spécifiée.)
  • Des marques peuvent rester du gabarit de suspension utilisé pendant l’application de la couche de peinture.
  • Des marques d’usinage/de traitement provenant de la matrice utilisée pendant le processus de pliage peuvent rester.
    *Pour les nuances EN 1.4301 équiv. #400 et EN 1.4301 équiv. (Finition simple avec ligne fine), des feuilles de protection sont appliquées sur les surfaces extérieures afin de les protéger contre la formation de défauts.
  • Des renflements/saillies d’environ 15 % de l’épaisseur de la tôle peuvent apparaître de chaque côté des sections courbées pendant le processus de pliage.

Remarques sur l'aspect du produit

EN 1.0038 equiv. plate thickness 16㎜

EN 1.4301 equiv. (H) (pour SHIM)
Épaisseur de la tôle 12㎜

EN 1.0038 équiv.
Épaisseur de la tôle 16㎜

Surface de coupe

  • Sur les plaques épaisses (plus de 6,0 mm), des traces de brûlure dues à la découpe laser peuvent être visibles.
EN 1.0038 equiv. plate thickness 16㎜
Irrégularités à l’intérieur du trouForme du trou déformée
à l’arrière

Usinage de trous

  • Des irrégularités peuvent apparaître à l’intérieur du trou. De plus, lorsque vous regardez depuis l’arrière du produit, la forme du trou peut être légèrement déformée.

Élément d'inspection

Vue de l’inspection (1)Vue de l’inspection (2)
View of inspection (1)View of inspection (2)

Détails de l'inspection

  • Contrôle de l’aspect extérieur : défauts, bosses, irrégularités, état de la peinture, état du traitement de surface (visuel)
  • Vérification des dimensions : dimensions apparentes (pieds à coulisse numériques, goniomètres, etc.)
  • Fréquence des contrôles : dans le cadre de chaque processus et immédiatement avant l’expédition

Tolérances dimensionnelles spécifiables pour tôles/tôles de repérage minces

No.Pièce standardClassification des dimensions standardValeurs standard*

Pliage normal

Pliage en continu
Épaisseur de la plaque
≦6,0mm
Épaisseur de la plaque
>6,0mm
Épaisseur de la plaque
≦3,2mm
1Section sans Pliage6 ou moins±0,1±0,3±0,1
Plus de 6, égal ou inférieur à 30±0,2±0,5±0,2
Plus de 30, égal ou inférieur à 120±0,3±0,8±0,3
Plus de 120, égal ou inférieur à 400±0,5±1,2±0,5
Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000±0,8±2,0±0,8
Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000±1,2±3,0±1,2
2Section avec Pliage6 ou moins±0,3±0,5±0,5
Plus de 6, égal ou inférieur à 30±0,5±1,0±1,0
Plus de 30, égal ou inférieur à 120±0,8±1,5±1,5
Plus de 120, égal ou inférieur à 400±1,2±2,5±2,5
Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000±2,0±4,0±4,0
Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000±3,0±6,0±6,0

Tolérance générale : JIS B 0408 Grade B (épaisseur de la tôle ≤ 6,0 mm), Grade C (épaisseur de la tôle > 6,0 mm)

  • Si une peinture/un revêtement est spécifié, la valeur standard pour les conditions du matériau est utilisée.
  • Les tolérances dimensionnelles admissibles ne sont disponibles que pour les dimensions entre les trous sur la même face et les faces frontales/faces perpendiculaires qui sont adjacentes en raison du pliage.
    *Les tolérances ne sont pas disponibles pour les dimensions trou à trou ou trou à face d’extrémité sur des faces non adjacentes (sur plusieurs sections courbées).
    Voir « Exemple de dimensions non disponibles » dans la figure ci-dessous.
ExempleExemple de dimensions non disponibles

Plage de tolérance dimensionnelle pour la résine transparente

Pièce standard Degré de tolérance Classification des dimensions standard Tolérance
Symbole Description
Tolérances dimensionnelles pour les dimensions en longueur, hors parties chanfreinées m Moyen Égal ou supérieur à 0,5, égal ou inférieur à 3 ±0,1
Plus de 3, égal ou inférieur à 6 ±0,1
Plus de 6, égal ou inférieur à 30 ±0,2
Plus de 30, égal ou inférieur à 120 ±0,3
Plus de 120, égal ou inférieur à 400 ±0,5
Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 ±0,8
Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 ±1,2
Tolérances dimensionnelles pour les dimensions de longueur des pièces chanfreinées c Rugueux Égal ou supérieur à 0,5, égal ou inférieur à 3 ±0,4
Plus de 3, égal ou inférieur à 6 ±1
Plus de 6 ±2
*Les tolérances générales pour la découpe JIS B 0405 sont utilisées.

Normes générales de tolérance pour les dimensions d'usinage

  • La tolérance pour les dimensions extérieures est de ±1,0. Voir le tableau à gauche pour les tolérances des autres sections.

Changements dimensionnels pour la résine transparente

  • Pour les variations dimensionnelles dues à la température ou à l’humidité, la précision est garantie dans les conditions suivantes :
    – Le contrôle est effectué dans un environnement à température contrôlée. – La garantie de précision est basée sur les résultats des contrôles effectués immédiatement avant l’expédition.

Résine transparente R

  • Si les angles internes du modèle sont aigus ou inférieurs à R3, un usinage d’environ R3 sera appliqué.
    Voir « Angle interne en résine transparente (R) » dans la figure ci-dessous.
  • Si vous souhaitez que les angles internes soient finis en angle vif ou à moins de R3, contactez le service d’assistance meviy pour obtenir un devis.
Angle interne en résine transparente (R)
Clear resin internal angle (R)

Articles récemment consultés