- POMOC
- Informacje techniczne
- Spawana blacha
- Dokładność i specyfikacje
- O usuwaniu ostrych krawędzi (fazowanie / zaokrąglanie)
O usuwaniu ostrych krawędzi (fazowanie / zaokrąglanie)
Wartości standardowe usuwania ostrych krawędzi
| Przykład modelu | Przykład detalu | Wartość standardowa | |
|---|---|---|---|
| Lekkie usuwanie ostrych krawędzi |
Usuwanie ostrych krawędzi typu C/R
Nazwa opcji: „R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1” |
||
![]() |
|
Niedostępne |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm | Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1 | |
|
Brak zadziorów lub wypływek ≥ 0,1 mm | Zadziory i wypływki wykończone do ok. R0,1 | |
Wygląd po usunięciu ostrych krawędzi
Wykończenie lekkiego usuwania ostrych krawędzi
- Podczas usuwania zadziorów wykorzystywana jest dwustronna szlifierka do gratowania, co może spowodować drobne zarysowania powierzchni.
- Obszary styku pomiędzy niespawanymi blachami mogą być nieco bardziej widoczne w porównaniu z częściami bez usuwania ostrych krawędzi (patrz zdjęcie po lewej).
- Ponadto obróbka powierzchniowa może nie przylegać prawidłowo w miejscach bez lica spoiny, w szczególności pomiędzy spoinami pachwinowymi (patrz zdjęcie po prawej).
- Przykład punktów styku między blachami bez spawania
- Przykład : EN 1.4301 equiv. (2B), spawane od strony tylnej
- Obróbka powierzchniowa obszarów bez lica spoiny pomiędzy spoinami narożnymi
- Przykład: EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)), Głęboki pomarańczowy (RAL 2011 equiv., (CMYK 0 50 83 12) 2,5YR6,5/13
Wykończenie typu C/R (R0,2 lub większe na całym obwodzie / naroże C1)
- Krawędzie powierzchni z blachy są zaokrąglane do R0,2 lub większego przy użyciu dwustronnej gratowarki, a naroża detalu są fazowane do C1 przy użyciu obróbki laserowej.
- Podczas usuwania ostrych krawędzi na powierzchniach z blachy mogą wystąpić drobne rysy.
Krawędzie powierzchni z blachy
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm
Equiv. EN 1.4301 (2B), grubość 6,0 mm