Rozmiary dostępne do wyceny

  • Zakres rozmiarów produktów dostępnych do automatycznej wyceny jest następujący.
  • Dla każdej części składowej tworzącej produkt obowiązują maksymalne wymiary zewnętrzne (kierunek długości). Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie usługi dla części wykonanych z płaskich blach Materiał, obróbka powierzchni, rozmiar.
  • W przypadku produktów spoza zakresu automatycznej wyceny można złożyć wniosek o wycenę za pośrednictwem działu wsparcia meviy.

Materiał: Metale żelazneObróbka powierzchniZewnętrzne wymiary
produktu [mm]
(Suma długości, szerokości i wysokości)
Maksymalny wymiar
części składowych
[mm]
Masa produktu [kg]
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco))
 EN 1.0038 equiv.
30–2000*1~1200~27
Malowanie/powłoka
Niklowanie chemiczne (bezprądowe)
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Chromian trójwartościowy (czarny)
EN 1.0330 equiv.Cynkowanie elektrolityczne
Materiał: Stal nierdzewna Metoda wykończenia Wymiary produktu [mm] (Suma długości, szerokości i wysokości) Maksymalny wymiar części składowych [mm] Masa produktu [kg]
EN 1.4301 – equiv. No.1 30–2000 ~1200 ~27
2B
Polerowanie jednostronne #400
EN 1.4016 equiv. 2B
Materiał: Aluminium Obróbka powierzchni Wymiary produktu [mm] (Suma długości, szerokości i wysokości) Maksymalny wymiar części składowych [mm] Masa produktu [kg]
EN AW−5052 equiv. 30–2000*1 ~1200 ~27
Anodowanie (bezbarwne)
Anodowanie (czarne)
Anodowanie na czarno (matowe)
  • *1 Wymiary (zob. tabela w załączniku) różnią się w zależności od obróbki powierzchniowej i materiału.
  • (Tabela w załączniku)
  • Limit rozmiaru z uwzględnieniem obróbki powierzchniowej
Wymiary zewnętrzne [mm] (maksymalne)
Długość Szerokość Wysokość
Niklowanie chemiczne (bezprądowe) 1200 800 300
Czernienie (Black Oxide)
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Chromian trójwartościowy (czarny) 1150 900 120
EN AW-5052 equiv. (Brak obróbki powierzchniowej) 1200 920 920
Anodowanie (bezbarwne) 600 400
Anodowanie (czarne)
Anodowanie na czarno (matowe) 1100 800 400

Ostatnio przeglądane artykuły