- POMOC
- Jak używać
- Zanim zaczniesz
- Typ automatycznego rozpoznawania otworu / wewnętrznej średnicy
- Automatyczne rozpoznawanie typu otworu / wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów kolorystycznych
Automatyczne rozpoznawanie typu otworu / wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów kolorystycznych
Metoda
KROK1:
KROK2:
KROK3:
KROK4:
| Elementy | Szczegóły | |
|---|---|---|
| 1 | WŁ./WYŁ. | Możesz osobno włączać i wyłączać ustawienia dla każdego typu otworu / średnicy wewnętrznej. |
| 2 | Typ otworu/średnicy wewnętrznej | Jest to lista typów otworów/średnic wewnętrznych, które mogą być automatycznie rozpoznane poprzez powiązanie atrybutów kolorów. |
| 3 | RGB | Pole służy do rejestrowania atrybutów kolorystycznych z wartościami od 0 do 255 dla RGB. |
| 4 | Weryfikacja kolorów | Wyświetlany jest komunikat informujący o stanie konfiguracji RGB. |
KROK5:
Po przesłaniu danych:
④Jak sprawdzić wartości RGB kolorów zastosowanych w modelu: w drzewie wyświetlany jest element „Nieokreślony atrybut koloru” (tylko gdy powiązanie nie jest możliwe).
Uwaga
Istnieją ograniczenia dotyczące typów otworów / średnic wewnętrznych, które można powiązać na podstawie atrybutu koloru.
Efektywna głębokość każdego otworu nie jest przenoszona; zamiast tego stosowane są wartości określone w ustawieniach użytkownika.
Ustaw efektywną głębokość dla każdej pozycji w poniższych ustawieniach użytkownika.
- Ustawienia oferty dla obrobionych płyt Otwory gwintowane
- Ustawienia oferty dla części toczonych Otwory gwintowane
- Ustawienia oferty dla obrobionych płyt Precyzyjne otwory
- Ustawienia oferty dla części toczonych Precyzyjne otwory
- W przypadku korzystania z tej funkcji kierunek obróbki nie jest przenoszony.
Jeśli otwór pilotujący jest otworem przelotowym, koniecznie sprawdź kierunek obróbki.
Wskazówka
-
Istnieją ograniczenia dotyczące danych CAD, dla których możliwe jest powiązanie atrybutów koloru.Zapoznaj się z tabelą poniżej: „Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów koloru”.
Uwagi
- Więcej informacji znajduje się poniżej.
- →Obrobiona płyta > Rozpoznawanie różnych typów otworów
- →Części toczone > Specyfikacje gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, rowków wpustowych, otworów i kieszeni
- →Części z blachy > Identyfikacja otworów gwintowanych
・Formaty CAD 3D obsługujące powiązanie atrybutów koloru
| Oprogramowanie CAD | Natywne | Format pośredni (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.sldprt)(.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| SOLIDWORKS | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| iCAD SX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Uwaga
Automatyczne rozpoznawanie typu otworu / wewnętrznej średnicy na podstawie atrybutów kolorystycznych nie jest gwarantowane w przypadku modeli utworzonych w nieobsługiwanych systemach CAD lub formatach plików.