Riconoscimento automatico dei fori / diametri interni tramite attributi di colore

Il colore applicato alla superficie laterale del foro nel modello viene riconosciuto automaticamente.

Il tipo di foro o diametro interno può essere riflesso in meviy facendo corrispondere il colore a un valore pre-registrato.

Metodo di impostazione

FASE2:
Selezionare “SOLIDWORKS”, “iCAD” o “CATIA” dall’elenco a discesa CAD in uso.
FASE3:
Come riconoscere il tipo di foro/diametro interno dal menu a tendina, seleziona “Riconoscimento automatico del tipo di foro/diametro interno dagli attributi di colore”.
FASE4:
Controllare il pulsante ON/OFF per il tipo di foro/diametro interno che si desidera impostare e attivare il campo di immissione RGB.
Inserire i valori in RGB.
Nota: RGB deve essere impostato su un valore compreso tra 0 e 255.
Elementi Dettagli
1 ON/OFF È possibile attivare e disattivare l’impostazione per ciascun tipo di foro/diametro interno.
2 Tipo di foro/diametro interno Questo è un elenco dei tipi di foro/diametro interno che possono essere riconosciuti automaticamente tramite il collegamento degli attributi di colore.
3 RGB Questo campo viene utilizzato per registrare gli attributi di colore, con un valore compreso tra 0 e 255 per ciascun RGB.
4 Controllo colore Viene visualizzato un messaggio relativo allo stato delle impostazioni RGB.
FASE5:
Puoi impostare il riconoscimento del tipo di foro quando gli attributi di colore (valori RGB) non corrispondono.
Seleziona il seguente menu a tendina.
①Riconoscimento automatico dei fori filettati dal diametro del foro
Se l’attributo colore non è collegato, il foro prefilato viene automaticamente riconosciuto dal diametro del foro.
Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro

②Tutti i fori passanti, fori dritti, riconosciuti senza tolleranza

Se l’attributo colore non è collegato: il foro filettato viene riconosciuto dal diametro, oppure viene trattato come foro diritto.
Premi “Salva impostazioni” in fondo alla pagina.
Dopo il caricamento dei dati:
1) Passare il mouse su [ Menu ] nel visualizzatore 3D.
2) Fare clic su [ Visualizzare i risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi di colore ].
3) L’elenco dei fori nei dettagli visualizza le informazioni relative agli attributi di colore collegati.
4) Come verificare i valori RGB
Il colore Unset Color Attribute viene visualizzato nel visualizzatore ad albero.
Passando il mouse sopra l’elemento è possibile visualizzare i valori RGB applicati.

 

Suggerimento

Precauzione

Esistono limitazioni sui tipi di foro e diametro interno collegabili tramite attributi colore.
Consultare le seguenti precauzioni e configurare le impostazioni in meviy secondo necessità.
  • I fori filettati/le filettature interne non saranno collegati a meviy a meno che il diametro del foro pilota e il colore specificato (RGB) corrispondano per ciascun sistema CAD.
  • Fare riferimento a quanto segue per i diametri dei fori pilota per ciascun sistema CAD.
  • Questa funzione non vincola la direzione di lavorazione.
    Se il foro pilota è passante, verificare la direzione di lavorazione.
・Formato CAD 3D per attributi di colore
Software CAD Nativo Formato intermedio (Parasolid)
(.sldprt)(.icd)(.CATPart) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
〇
〇
–
iCAD SX
〇
〇
〇
〇
CATIA
〇
–
–
–

Precauzione

Il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno in base all’attributo colore non è garantito per i modelli creati con sistemi CAD o formati non compatibili.

Articoli visti di recente

    ↑