Automatische Erkennung des Bohrungs- / Innendurchmessertyps

Es kann Gewinde anhand des Bohrungsdurchmessers, der Farbe der Bohrungen oder der Bohrungsattribute für jedes CAD-Modell automatisch erkennen und in meviy darstellen.

Welche Arten von Bohrungen und Innendurchmessern gibt es? Rund: Schraube (Innengewinde) in der Mitte der Welle; Präzisionsbohrung.

Verknüpfung des Bohrungstyp / Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Bohrungsattribute im CAD

Sie können die durch den Bohrungsbefehl der Ziel-CAD-Software erstellten Bohrungsattribute verknüpfen, um den Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ in meviy zu übernehmen.

SCHRITT1:
Verwenden Sie den Befehl „Bohrung“ in der CAD-Software Ihrer Wahl, um die M5-Gewindebohrung zu modellieren.
SCHRITT2:
Bitte laden Sie die Datei bei meviy hoch.
SCHRITT3:
Es wird auf meviy automatisch erkannt.
Einstellungsmethode:
Informationen zur Einrichtung der meviy-Benutzereinstellungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Achtung

Es gelten Einschränkungen hinsichtlich der Arten von Bohrlöchern und Bohrungen, die über das Attribut „Bohrung“ verknüpft werden können.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und passen Sie die meviy-Einstellungen nach Bedarf an.
  • Diese Funktion berücksichtigt die Bearbeitungsrichtung nicht.

    Wenn die Vorbohrung durchbohrt wird, überprüfen Sie die Bearbeitungsrichtung.

Beispiel : SOLIDWORKS, iCAD M5 Modellierung

Tipp

  • Die Tabelle mit der Zuordnung zwischen CAD-Befehlen und Bohrbefehlen finden Sie in den folgenden Angaben.
  • →Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps > “SOLIDWORKS“
  • →Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps > “iCAD“
・3D-CAD-Format zur Verknüpfung von Bohrungsattributen
CAD-Programme Native Übergangsformat
(.sldprt)(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
–
–
–
iCAD SX
〇
–
–
–

Achtung

Bei Modellen und CAD-Formaten, die nicht von meviy unterstützt werden besteht keine Garantie der automatischen Bohrungserkennung.
Modellierungsmethoden Zusammenarbeit Beschreibung
Bohrungsbefehl für die einzelnen CAD-Programme 〇 Da Bohrungsinformationen vorhanden sind, kann eine korrekte Verknüpfung erfolgen.
Benutzerdefinierte Befehle für Bohrungen △ Aufgrund spezieller Einstellungen ist eine korrekte Verknüpfung möglicherweise nicht möglich.
Bohrungen, die ohne den Bohrungsbefehl mittels Extrusionsschnitten oder ähnlichen Methoden erstellt wurden – Nicht unterstützt, da keine Bohrungsattribute definiert sind.

Verknüpfung von Farbattributen / Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute

Die Farbe, die an der Seite der Bohrung im Modell zu sehen ist, wird automatisch erkannt, und die Art der Bohrung sowie der Innendurchmesser können in meviy übernommen werden, indem sie mit dem zuvor gespeicherten Wert abgeglichen werden.
SCHRITT1:
Verwende den in den meviy-Benutzereinstellungen angegebenen RGB-Wert, um die Seite des Bohrlochs farblich zu gestalten.
SCHRITT2:
Bitte laden Sie die Datei bei meviy hoch.
SCHRITT3:
Jede Bohrung wird vom meviy automatisch erkannt.
Einstellungsmethode:
Informationen zur Einrichtung der meviy-Benutzereinstellungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Achtung

Es gelten Einschränkungen hinsichtlich der Typen von Bohrungen und Innendurchmessern, die über das Farbattribut verknüpft werden können.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und passen Sie die meviy-Einstellungen nach Bedarf an.
  • Diese Funktion berücksichtigt die Bearbeitungsrichtung nicht.
    Wenn die Vorbohrung durchbohrt wird, überprüfen Sie die Bearbeitungsrichtung.
Beispiel : CNC-Fräsen/-Drehen, Gewindebohrungen

Tipp

  • Es gibt Einschränkungen hinsichtlich der CAD-Daten, die mit Farbattributen verknüpft werden können.
    Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle „3D-CAD-Format für Farbattribute“.
・3D-CAD-Format für Farbattribute
CAD-Programme Native Übergangsformat
(.sldprt)(.icd)(.CATPart) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
〇
〇
–
iCAD SX
〇
〇
〇
〇
CATIA
〇
–
–
–

Achtung

Die automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand des Farbattributs ist bei Modellen, die mit nicht kompatiblen CAD-Systemen oder -Formaten erstellt wurden, nicht gewährleistet.

Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers

Die Bohrungsform und der „Bohrungsdurchmesser“ werden je nach CAD-Software erkannt, sodass Gewindebohrungen automatisch erkannt und in meviy übernommen werden.
SCHRITT1:
Modellieren Sie die Gewindebohrung mit dem Bohrungsbefehl unter Verwendung der Standard-Einstellungen der jeweiligen CAD-Software.
SCHRITT2:
Bitte laden Sie die Datei bei meviy hoch.
SCHRITT3:
Die modellierte Gewindebohrung wird in meviy automatisch als Gewindebohrung erkannt.
Einstellungsmethode:
Informationen zur Einrichtung der meviy-Benutzereinstellungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Achtung

Bei Verwendung dieser Funktion prüfen Sie bitte die Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung in meviy.
  • Benutzerdefinierte Vorbohrungsdurchmesser werden nicht automatisch erkannt.
  • Ursprüngliche in 3D-CAD zugewiesene Bohrungsattribute werden nicht übernommen.
  • Diese Funktion berücksichtigt die Bearbeitungsrichtung nicht.
    Wenn die Vorbohrung durchbohrt wird, überprüfen Sie die Bearbeitungsrichtung.
Beispiel : M5 Bohrungsdurchmesser bei Verwendung der Standard-CAD-Einstellungen
 CAD-Programme
, (ø)mm
Gewindegröße

(Regelgewinde)

Creo onshape SW(A)

Solid Edge

IRON
NX
CATIA V5

Inventer

SW(B)

iCAD SX

Fusion
M54,24,24,1354,23
Empfohlen:Einstellung der Gewindeerkennungsmethode „3D-CAD-Name“ (siehe „Erkennungsbedingungen für verschiedene Bohrungen“)
Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen:CAD-Programme
Gewindegröße
(Regelgewinde)
Creo
onshape
SW(A)
Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M2 1,6 1,6 1,57 2 1,62
M2,5 2,05 2,05 2,01 2,5 2,08
M3 2,5 2,5 2,46 3 2,53
M4 3,3 3,3 3,24 4 3,33
M5 4,2 4,2 4,13 5 4,23
M6 5 5 4,92 6 5,04
M8 6,8 6,8 6,65 8 6,78
M10 8,5 8,5 8,38 10 8,53
M12 10,2 10,3 10,11 12 10,27
M14 12 12,1 11,84 14 12,02
M16 14 14 13,84 16 14,02
M18 15,5 15,5 15,29 15,5 15,52
M20 17,5 17,5 17,29 17,5 17,52
M22 19,5 19,5 19,29 19,5 19,52
M24 21 21 20,75 21 21

Keine automatische Erkennung

Wenn Sie die oben genannte automatische Erkennung oder Attributverknüpfung nicht verwenden möchten, folgen Sie bitte dem untenstehenden Link und wählen Sie „Keine automatische Erkennung“.
・Keine automatische Erkennung Einstellungsmethode

Achtung

・In dieser Einstellung werden zylindrische Bohrungen wie folgt erkannt:
  • → Blechbearbeitung: alle Durchgangsbohrungen
  • → Zerspanung: gerade Bohrungen, ohne Toleranzen

↑