Riconoscimento Automatico Tipo di Foro

È possibile riconoscere automaticamente i fori filettati (tappi) dal diametro del foro, dai fori colorati o dagli attributi dei fori per ciascun CAD, e rifletterli automaticamente in meviy.


Che cos’è un tipo di foro/diametro interno?

Rotondo : filettatura interna (vite) al centro dell’albero, foro di precisione.

Tipo di foro Collegamento / Riconoscimento automatico da attributi foro del CAD

Puoi collegare gli attributi del foro creati dal comando foro del software CAD target per riflettere il tipo di foro e diametro interno in meviy.
FASE1:
Modella il foro filettato M5 con il comando foro del software CAD utilizzato.
FASE2:
Si prega di caricare il file su meviy.
FASE3:
Il foro verrà riconosciuto automaticamente.
Metodo di impostazione :
Fare riferimento alla pagina seguente per configurare le impostazioni utente di meviy.

Precauzione

Esistono limitazioni sui tipi di fori e alesaggi che possono essere collegati tramite attributo foro.
Consultare le seguenti precauzioni e configurare le impostazioni in meviy secondo necessità.
  • Questa funzione non vincola la direzione di lavorazione.
    Se il foro pilota è passante, verificare la direzione di lavorazione.
Esempio : SOLIDWORKS, iCAD M5 Modellatura

Suggerimento

  • Per la tabella di corrispondenza dei comandi foro per ogni CAD, consultare i dettagli seguenti.
  • →Riconoscimento Automatico Tipo di Foro > “SOLIDWORKS“
  • →Riconoscimento Automatico Tipo di Foro > “iCAD“

Note

  • Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
・Formati CAD 3D per il collegamento degli attributi foro
Software CAD Nativo Formato intermedio (Parasolid)
(.sldprt)(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
–
–
–
iCAD SX
〇
–
–
–

Precauzione

Per i modelli e i formati CAD non supportati da meviy, non è garantito il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno.
Metodi di modellazione Compatibilità Descrizione
Comandi foro per ciascun CAD 〇 Se sono presenti informazioni foro → possono essere collegati correttamente
Comandi foro personalizzati △ In presenza di impostazioni particolari → il collegamento potrebbe non funzionare correttament
Fori creati tramite taglio per estrusione o metodi simili senza comando foro – Non supportato se non esiste un attributo foro

Collegamento attributi colore / Riconoscimento automatico da attributi di colore

Il colore applicato alla superficie laterale del foro nel modello viene riconosciuto automaticamente.
Il tipo di foro o diametro interno può essere riflesso in meviy facendo corrispondere il colore a un valore pre-registrato.
FASE1:
Utilizzare il valore RGB definito nelle impostazioni utente meviy per colorare la superficie laterale del foro.
FASE2:
Si prega di caricare il file su meviy.
FASE3:
Ogni foro verrà riconosciuto automaticamente in meviy.
Metodo di impostazione :
Fare riferimento alla pagina seguente per configurare le impostazioni utente di meviy.

Precauzione

Esistono limitazioni sui tipi di foro e diametro interno collegabili tramite attributi colore.
Consultare le seguenti precauzioni e configurare le impostazioni in meviy secondo necessità.
  • Questa funzione non vincola la direzione di lavorazione.
    Se il foro pilota è passante, verificare la direzione di lavorazione.
Esempio : Fresatura/tornitura CNC, Fori filettati


Suggerimento

Note

  • Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
・Formato CAD 3D per attributi di colore
Software CAD Nativo Formato intermedio (Parasolid)
(.sldprt)(.icd)(.CATPart) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
〇
〇
–
iCAD SX
〇
〇
〇
〇
CATIA
〇
–
–
–

Precauzione

Il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno in base all’attributo colore non è garantito per i modelli creati con sistemi CAD o formati non compatibili.

Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro

Il sistema può: rilevare la forma del foro, identificare il diametro del foro, riconoscere automaticamente i fori filettati, riflettere le informazioni in meviy.
FASE1:
Utilizzare il comando foro con le impostazioni predefinite del CAD per modellare il foro filettato.
FASE2:
Si prega di caricare il file su meviy.
FASE3:
Il foro verrà riconosciuto automaticamente come filettato in meviy.
Metodo di impostazione :
Fare riferimento alla pagina seguente per configurare le impostazioni utente di meviy.

Precauzione

Quando si utilizza questa funzione, verificare sempre i risultati del riconoscimento automatico dei fori in meviy.
  • Questa funzione non vincola la direzione di lavorazione.
    Se il foro pilota è passante, verificare la direzione di lavorazione.

Note

  • Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
Esempio : M5 Diametro foro con impostazioni CAD predefinite
Software CAD, (ø)mm
Dimensione della filettatura
(Grossolana)
Creo onshape SW(A) Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
Impostazione consigliata:Metodo di identificazione della filettatura: “Nome CAD 3D”( vedere Riconoscimento dei diversi tipi di foro )
Impostazioni di riconoscimento dei fori filettati:Software CAD
Dimensione della filettatura
(Grossolana)
Creo
onshape
SW(A)
Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M2 1.6 1.6 1.57 2 1.62
M2.5 2.05 2.05 2.01 2.5 2.08
M3 2.5 2.5 2.46 3 2.53
M4 3.3 3.3 3.24 4 3.33
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
M6 5 5 4.92 6 5.04
M8 6.8 6.8 6.65 8 6.78
M10 8.5 8.5 8.38 10 8.53
M12 10.2 10.3 10.11 12 10.27
M14 12 12.1 11.84 14 12.02
M16 14 14 13.84 16 14.02
M18 15.5 15.5 15.29 15.5 15.52
M20 17.5 17.5 17.29 17.5 17.52
M22 19.5 19.5 19.29 19.5 19.52
M24 21 21 20.75 21 21

Nessun riconoscimento automatico

Se non si desidera utilizzare: riconoscimento automatico, collegamento attributi foro, collegamento attributi colore, impostare “Nessun riconoscimento automatico”.
・Nessun riconoscimento automatico Metodo di impostazione

Precauzione

・Con questa impostazione, i fori cilindrici vengono rilevati come segue:
  • → Lavorazione della lamiera: tutti i fori passanti
  • → Lavorazione meccanica: fori cilindrici semplici senza tolleranze

↑