Acerca del Chaflanado (soldadura de chapa metálica)

Estándares de desbarbado de cantos

Ejemplos de modelo Ejemplo de función Valores estándar
Desbarbado ligero Desbarbado intensivo
  • ①Esquina exterior
Ninguno
  • «Esquinas exteriores biseladas C1 mm. Se excluyen esquinas menores de 30° o mayores de 170°.»
  • Chaflanado de esquinas exteriores
  • ②Cantos de superficie de chapa
  • Eliminar rebabas y material residual y romper cantos a aprox. R0,1
  • Eliminar rebabas y material residual y romper cantos a R0,2 o mayor (aprox. R0,3)
  • ③Áreas de ranura estrecha
Sin rebabas ni restos de 0,1 mm o mayores Eliminar rebabas y restos y romper cantos a aprox. R0,1
  • ④Recortes estrechos y orificios pequeños
Sin rebabas ni restos de 0,1 mm o mayores Eliminar rebabas y restos y romper cantos a aprox. R0,1

Apariencia del desbarbado de cantos

Acabado de desbarbado ligero

  • Existe la posibilidad de que aparezcan pequeños arañazos en la superficie, ya que se utiliza una máquina de desbarbado de doble cara para eliminar las rebabas.
  • Las zonas de contacto entre placas que no están soldadas tienden a ser ligeramente más visibles en comparación con piezas sin chaflanado (ver imagen de la izquierda abajo).
  • Además, las áreas sin cordón de soldadura entre secciones de soldadura en ángulo pueden presentar una baja adherencia del tratamiento superficial (ver imagen de la derecha abajo).
  • Zonas de contacto entre placas no soldadas
  • Ejemplo : EN 1.4301 equiv. (pasivado 2B), parte trasera soldada
  • Tratamiento superficial en áreas sin cordón de soldadura entre secciones de soldadura en ángulo
  • Ejemplo : EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]), naranja intenso (RAL 2011 equiv., [CMYK 0 50 83 12] 2.5YR6.5/13)

Acabado de desbarbado intensivo

  • Los cantos de superficie de chapa se desbarban a R0,2 o mayor con una máquina de desbarbado de doble cara, y las esquinas exteriores se chaflanan a C1 mediante corte láser.
  • Durante el desbarbado de los cantos de superficie pueden producirse arañazos finos.
Canto del espesor de la chapa
EN 1.4301 equiv.(2B), espesor 6,0 mm
«Chaflán de esquina exterior EN 1.4301 equiv.(2B), espesor 6,0 mm»

Artículos vistos recientemente

    ↑