- AYUDA
- Cómo usar
- Antes de empezar
- Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno
- Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno a partir de los atributos de color
Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno a partir de los atributos de color
El color aplicado en el lateral del orificio en el modelo se reconoce automáticamente, y el tipo de orificio y diámetro interior puede reflejarse en MEVIY al coincidir con el valor previamente registrado.
Método de configuración
PASO1:
Abra la “pantalla de ajustes de usuario de meviy“.
PASO2:
Seleccione el CAD que desea utilizar desde el menú desplegable.
PASO3:
Cómo reconocer el tipo de orificio/diámetro interior: en el menú desplegable, seleccione “Reconocimiento automático del tipo de agujero/diámetro interior a partir de los atributos de color”.
PASO4:
Control del botón ON/OFF del tipo de orificio/diametro interno que se desea configurar y activar el campo de entrada RGB.
Introduzca los valores en RGB.
Nota: RGB debe establecerse en un valor de 0 a 255.
| Artículos | Detalles | |
|---|---|---|
| 1 | Activado/Desactivado | Es posible activar y desactivar el ajuste para cada tipo de orificio/diametro interno. |
| 2 | Tipo de orificio/diámetro interior | Esta es una lista de tipos de agujeros/diametros internos que pueden ser reconocidos automáticamente mediante la vinculación de atributos de color. |
| 3 | RGB | Este campo se utiliza para registrar los atributos de color, con un valor entre 0 y 255 para cada RGB. |
| 4 | Comprobación de color | Se muestra un mensaje sobre el estado de la configuración RGB. |
PASO5:
Puede configurar el reconocimiento del tipo de orificio cuando los atributos de color (valores RGB) no coinciden.
Seleccione lo siguiente desde el menú desplegable.
①Reconocimiento automático de orificios roscados a partir del diámetro del orificio
Si el atributo de color no está vinculado, el orificio roscado se reconoce automáticamente a partir del diámetro del orificio.
Reconocimiento automático de orificios roscados a partir del diámetro del orificio
②Todos los orificios pasantes, orificios rectos, reconocidos sin tolerancia
Si los atributos de color no están vinculados, será un orificio recto o un orificio afilado.
Pulse “Guardar configuración” en la parte inferior de la página.
Después de cargar los datos:
(1) Pase el cursor sobre [ Menú ] en el visor 3D.
(2) Haga clic en [ Mostrar los resultados del reconocimiento automático de orificios y los atributos de color ].
(3) La lista de agujos en los detalles muestra información sobre los atributos de color vinculados.
(4) Cómo comprobar los valores RGB aplicados en un modelo: el atributo de color no configurado se muestra en el árbol (solo cuando no es posible la vinculación).
Si pasa el cursor por encima, podrá ver los valores RGB aplicados.
Precaución
Existen restricciones en los tipos de orificio y diámetro interior que pueden vincularse a partir del atributo de color.Consulte las siguientes precauciones y configure los ajustes en MEVIY según sea necesario.
-
La profundidad efectiva de cada orificio no está vinculada y refleja la información de los ajustes de usuario.
Configure la profundidad efectiva para cada elemento desde los siguientes ajustes de usuario. - Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Orificios de precisión
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Orificios de precisión
-
Esta función no vincula la dirección de mecanizado.Si el orificio piloto es pasante, asegúrese de verificar la dirección de mecanizado.
Consejo
-
Existen limitaciones en los datos CAD que pueden vincularse a atributos de color.Consulte la siguiente tabla: “Formato CAD 3D para atributos de color“.
Notas
- Consulte a continuación para obtener más información.
- → Fresado CNC > Reconocer los diferentes tipos de orificios
- → Torneado CNC > Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
- → Piezas de chapa metálica > Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
・Formato CAD 3D para atributos de color
| Programas de CAD | Nativo | Formato intermedio (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.sldprt)(.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| SOLIDWORKS |
〇 |
〇 |
〇 |
– |
| iCAD SX |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
Precaución
El reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno a partir del atributo de color no está garantizado para los modelos creados con sistemas o formatos CAD no compatibles.