iCAD
Al utilizar la vinculación de atributos de orificio, la vinculación de atributos de color y el reconocimiento automático de orificios roscados a partir del diámetro del orificio en iCAD, consulte los siguientes elementos.
Vinculación de tipo de orificio / Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno a partir de los atributos de orificio CAD
①Los ajustes de usuario se configuran para reconocer automáticamente el tipo de orificio y diámetro interior a partir del atributo de orificio.
②Utilice las siguientes condiciones y comandos para cargar en meviy.
Condición:Archivos nativos iCAD
Tamaños soportados, Versiones:
Formatos de archivo de datos de diseño disponibles
Comandos de orificio vinculados
| Tipo de agujero (meviy) | Condiciones para el ajuste del comando de agujero | Descripción | Aviso importante |
|---|
| Orificio recto・Passante | ![]() |
|
|
|---|---|---|---|
| Orificio recto
(Orificio avellanado)
*Solo placas mecanizadas |
![]() |
|
|
| Orificios de precisión
*Solo placas mecanizadas |
![]() |
Seleccione un orificio creado por el usuario. | Para aprender a crear un orificio definido por el usuario, contacte con soporte. |
| Agujeros roscados
Agujeros roscados/perforados por fricción |
![]() |
|
|
| Agujero avellanado | ![]() |
|
Comandos de orificio no vinculados
| Tipo de agujero (meviy) | Condiciones para el ajuste del comando de agujero | Descripción | Aviso importante |
|---|---|---|---|
| Orificio sin conexión① | ![]() |
|
|
| Orificio sin conexión② | ![]() |
![]() |
Si se crea con los orificios de (1) y (2), se mostrará como “Comando de orificio no utilizado”. |
Después de cargar los datos:
(1) Pase el cursor sobre [ Menú ] en el visor 3D.
(2) Haga clic en [ Mostrar los resultados del reconocimiento automático de orificios y sus atributos ].
(3) La lista de agujos en los detalles muestra información sobre los atributos de color vinculados.
Precaución
Existen restricciones en los tipos de orificios y taladros que pueden vincularse a partir del atributo de orificio.Consulte las siguientes precauciones y configure los ajustes en MEVIY según sea necesario.
-
La profundidad efectiva de cada orificio no está vinculada y refleja la información de los ajustes de usuario.
Configure la profundidad efectiva para cada elemento desde los siguientes ajustes de usuario. - Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Orificios de precisión
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Orificios de precisión
-
Si existe penetración del orificio piloto y profundidad efectiva, la dirección de la rosca se carga automáticamente.Después de cargar, asegúrese de verificar la dirección de la rosca en meviy.
Notas
- Consulte a continuación para obtener más información.
- → Fresado CNC > Reconocer los diferentes tipos de orificios
- → Torneado CNC > Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
- → Piezas de chapa metálica > Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
・Formato CAD 3D para vincular atributos de orificio
| Programas de CAD | Nativo | Formato intermedio (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| iCAD SX |
〇 |
– |
– |
– |
Precaución
Para los modelos y formatos CAD que no son compatibles con meviy, no se garantiza el reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno.| Métodos de modelado | Compatibilidad | Descripción |
|---|---|---|
| Comando de agujero en iCAD SX | 〇 | Dado que la información del taladro está disponible, puede vincularse correctamente. |
| Comandos de orificio personalizados | △ | Debido a configuraciones especiales, puede que no se vincule correctamente. |
| Agujeros creados mediante cortes extruidos u otros métodos similares sin usar el comando de Agujero | – | No es compatible porque no se establece ningún atributo de agujero. |
Vinculación de atributos de color / Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno a partir de los atributos de color
①Los ajustes de usuario se configuran para reconocer automáticamente el tipo de orificio y diámetro interior a partir del atributo de color.
②Coloree el lateral del orificio en el modelo.
PASO1:
En la pestaña Herramientas, seleccione Cambiar atributo “Cambiar color del elemento”.
Mostrar “Cambio de color”.
PASO2:
En el comando Cambio de color, seleccione Objetivo: Cara
Seleccione el color en la paleta, seleccione el interior del orificio y el lateral del modelo.
Haz clic derecho para confirmar.
③Después de configurar lo anterior, cárguelo en meviy.
Después de cargar los datos:
(1) Pase el cursor sobre [ Menú ] en el visor 3D.
(2) Haga clic en [ Mostrar los resultados del reconocimiento automático de orificios y los atributos de color ].
(3) La lista de agujos en los detalles muestra información sobre los atributos de color vinculados.
(4) Cómo comprobar los valores RGB aplicados en un modelo: el atributo de color no configurado se muestra en el árbol (solo cuando no es posible la vinculación). Si pasa el cursor por encima, podrá ver los valores RGB aplicados.
Reconocimiento automático de foros filettati a partir del diámetro del foro
①Los ajustes de usuario están configurados para reconocer automáticamente orificios roscados a partir del diámetro del orificio.
②Utilice el comando de orificio con la configuración predeterminada para modelar la rosca y cargarla en meviy.
Recomendado:Configuración del método de identificación de roscas “Nombre del CAD 3D” (consulte “Condiciones de reconocimiento para distintos orificios“)
| Tamaño de la rosca (gruesa) | iCAD SX |
|---|---|
| M2 | 2 |
| M2.5 | 2.5 |
| M3 | 3 |
| M4 | 4 |
| M5 | 5 |
| M6 | 6 |
| M8 | 8 |
| M10 | 10 |
| M12 | 12 |
| M14 | 14 |
| M16 | 16 |
| M18 | 15.5 |
| M20 | 17.5 |
| M22 | 19.5 |
| M24 | 21 |
Precaución
Al utilizar esta función, asegúrese de verificar los resultados del reconocimiento automático de orificios en MEVIY.-
La profundidad efectiva de cada rosca no está vinculada y refleja la información de sus preferencias de usuario.
Configure la profundidad efectiva para cada elemento desde los siguientes ajustes de usuario. - Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Agujeros roscados
-
Si existe penetración del orificio piloto y profundidad efectiva, la dirección de la rosca se carga automáticamente.Después de cargar, asegúrese de verificar la dirección de la rosca en meviy.
Notas
- Consulte a continuación para obtener más información.
- → Fresado CNC > Reconocer los diferentes tipos de orificios
- → Torneado CNC > Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
- → Piezas de chapa metálica > Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
Después de cargar los datos:
Verá los orificios roscados vinculados.
- ①Lista de orificios en la vista de árbol
- ②En el visor 3D
・Formato CAD 3D para atributos de color
| Programas de CAD | Nativo | Formato intermedio (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| iCAD SX |
〇 |
〇 |
〇 |
– |
Precaución
El reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno a partir del atributo de color no está garantizado para los modelos creados con sistemas o formatos CAD no compatibles.