Fresatura CNC

  • Il servizio di taglio è un servizio standardizzato per parti che possono essere lavorate con una fresatrice a tre assi.
  • Puoi ottenere automaticamente preventivi per pezzi lavorati semplicemente caricando i dati 3D CAD.

Materiali e Trattamenti Superficiali

Clicca qui per tutte le misure e le dimensioni.
*Valore di riferimento
** Disponibile per trattamento termico
Clicca qui per ulteriori informazioni sulle proprietà meccaniche quali resistenza alla trazione, limite elastico e altri valori.
Clicca qui per maggiori dettagli sugli standard dei materiali.

Standard di Accuratezza

Standard Predefinito di Tolleranza GeneraleI prodotti standard sono conformi alle norme JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991.
Mentre i prodotti International Economy possono essere conformi alle norme JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991 o GB/T 1804-2000/GB/T 1184-1995.
Grado di Tolleranza: Medio (m)
Tolleranze Dimensionali± 0,01 o superiore
Grado di TolleranzaGrado IT6 o superiore
Tolleranza GeometricaPlanaritá / Perpendicularitá / Parallelismo (0,02/100mm)
Rugosità SuperficialeRa 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3
L’unità di misura è mm, se non diversamente specificato.
* Dimensioni in lunghezza escluse le smussature.

Clicca qui per una visualizzazione dettagliata delle tolleranze standard per i parti fresati.
Attrezzature di lavorazione e informazioni di base
A seconda del materiale e dello spessore, la superficie può rimanere non trattata.
  • Tolleranze dimensionali sulla lunghezza senza smussatura, salvo diversamente specificato: JIS B 0405 medio (m)
  • Tolleranze dimensionali sulla smussatura, salvo diversamente specificato: JIS B 0405 grossolano (c)
  • I modelli con angoli interni inferiori o uguali a 0,5 sono rifiniti con C0,1 mm a 0,5 o meno
  • I modelli con angoli esterni di R0,5 o inferiori sono rifiniti con R0,5 o meno
  • Tolleranze per le dimensioni del modello, escluso lo smusso: JIS B 0419 K
  • Ruvidità della superficie, salvo diversamente specificato: √Ra6,3 [√Rz25]

Dimensioni

Tempi di Consegna

Linea di prodottiOpzioniGiorni
StandardRapidda 7 giorni
Expressda 9 giorni
Standardda 11 giorni
International Economyda 16 giorni
Prodotti standard: La linea di prodotti è conforme agli standard JIS.
Prodotti International Economy: La linea di prodotti è offerta al prezzo più basso, in conformità con gli standard di qualità meviy.
I prodotti sono conformi agli standard industriali del Paese di produzione.

Clicca qui per una visualizzazione dettagliata delle opzioni di consegna per i pezzi fresati.

Funzioni aggiuntive

Marcatura3 mm – 30 mm, caratteri alfanumerici + alcuni simboli, numero di serie disponibile per la marcatura
Trattamenti TermiciTempra convenzionale / in vuoto (30 – 63 HRC)
Fori FilettatiM2 – M36, UNC / UNF, conici, inserti filettati
Se non è disponibile un preventivo automatico per il tuo pezzo, puoi richiedere un preventivo manuale all’assistenza meviy.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di meviy, clicca qui.
Posizioni di lavorazione
  • La lavorazione è possibile in sei direzioni perpendicolari/parallele alla faccia del materiale del corpo rettangolare, nonché per fori inclinati.
  • Forme preventivabili

↑