Standard dei materiali e materiali utilizzati

I materiali utilizzati sono elencati nella tabella sottostante. I materiali utilizzati sono conformi allo standard JIS (Japanese Industry Standard), equivalente allo standard DIN.
No Materiale Lega DIN DIN No. JIS USA (AISI) GB Note
1 EN 1.0038 equiv. S235JR 1.0038 SS400 1018 Carbon Steel Q235 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3101.
2 EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto) S235JR (materiale ricotto) 1.0038 equiv. (materiale ricotto) SS400 (materiale ricotto) 1018 Carbon Steel (materiale ricotto)
3 EN 1.0038 equiv. (barra piatta) S235JR (barra piatta) 1.0038 (barra piatta) SS400-D 1018 Carbon Steel (barra piatta)
4 EN 1.1191 equiv. (barra piatta) C45 (barra piatta) 1.1191 (barra piatta) S45C-D 1049 Carbon Steel (barra piatta) Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051.
5 EN 1.1191 equiv. C45 1.1191 S45C 1045 Carbon steel #45 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051.
S50C
6 EN 1.1206 equiv. Ck50 1.1206 S45C 1049 Carbon Steel 45# Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051.
S50C
S55C
7 EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) Ck50 (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) 1.1206 (Durezza di riferimento: 20-34 HRC) S50C (temprato) 1049 Carbon Steel (temprato) 45# temprato Vengono utilizzati materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4051. La durezza è compresa tra 20 e 34 HRC e non può essere specificata con precisione.
8 EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) 34CrMo4 (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) 1.7220 (Durezza di riferimento: 26-32 HRC) SCM440 4140 Alloy Steel (temprato) 42CrMo4 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4053.
9 NAK55 equiv. NAK55 NAK55 NAK55 La durezza è equivalente a quella dell’acciaio temprato con una durezza da 37 a 43 HRC.
10 EN 1.2379 equiv. X155CrVMo12-1 1.2379 SKD11 D2 Tool Steel Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4044.
11 DC53 ® (Daido) DC53 Tool Steel
12 EN 1.1545 equiv. C105U 1.1545 SK105 SK105 Tool Steel Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4401.
13 EN 1.2510 equiv. 100MnCrW4 1.2510 SKS3 O1 Tool Steel 9CrWMn Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4404.
14 EN AW – 2017 equiv. Al-Cu4MgSi 3.1325 A2017[T3,T351] 2017 Aluminum Alloy 2A12 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS H 4000.
15 EN AW – 5052 equiv. Al-Mg2.5 3.3523 A5052[H32,H34,H112] 5052 Aluminum Alloy 5052 H112
16 EN AW – 5083 equiv. AlMg4.5Mn0.7 3.3547 A5083 5083 Aluminum Alloy
17 EN AW – 6061 equiv. Al-Mg1SiCu 3.3211 A6061[T6,T651] 6061 Aluminum Alloy 6061 T6
18 EN AW – 6063 equiv. (barra piatta) AlMg0,7Si (barra piatta) 3.206 (barra piatta) A6063S 6063 Aluminum Alloy (barra piatta)
19 EN AW – 7075 equiv. Al-Zn6MgCu 3.4365 A7075[T6,T651] 7075 Aluminum Alloy 7075 T6
20 EN 1.4305 equiv. X10CrNiS18-9 1.4305 SUS303 303 Stainless Steel X8CrNiS18-9 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 4304.
21 EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) X10CrNiS18-9 (materiale ricotto) 1.4305 (materiale ricotto) SUS303 (materiale ricotto) 303 Stainless Steel (materiale ricotto)
22 EN 1.4301 equiv. X5CrNi18.10 1.4301 SUS304 304 Stainless Steel 06Cr19Ni10
23 EN 1.4301 equiv. (materiale ricotto) X5CrNi18-10 (materiale ricotto) 1.4301 (materiale ricotto) SUS304 (materiale ricotto) 304 Stainless Steel (materiale ricotto)
24 EN 1.4301 equiv. (barra piatta) X5CrNi18-10 (barra piatta) 1.4301 (barra piatta) SUS304-D 304 Stainless Steel (barra piatta)
25 EN 1.4401 equiv. X5CrNiMo17122 1.4401 SUS316 316 Stainless Steel 0Cr17Ni12Mo2
26 EN 1.4404 equiv. X5CrNiMo17-12-2 1.4401 SUS316L 316L Stainless Steel
27 EN 1.4016 equiv. X6Cr17 1.4016 SUS430 430 Stainless Steel 1Cr17
28 EN CW004A equiv. (rame privo di ossigeno) CW004A (Cu-ETP) 2.0060 / 2.0065 C1020 Copper C1020 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100.
29 EN CW008A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno) CW008A (Cu-OF) 2.004 C1100 Copper C1100 Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3100.
30 EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo) CW509L (CuZn40) 2.036 C2801P Copper C2801P Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250.
31 EN CW614N equiv. CW614N (CuZn39Pb3) 2.0401 C3604-LCd (Brass) Brass C3604-LCd Utilizzare materiali equivalenti ai componenti specificati nella norma JIS G 3250.

Precauzione

  • I tipi di acciaio che non sono inclusi nella norma JIS, o per i quali non esiste un acciaio equivalente anche qualora una norma JIS sia disponibile, non sono elencati.
  • I tipi di acciaio indicati a titolo di confronto rappresentano standard di riferimento.
  • Acciai compresi tra i materiali equivalenti a EN 1.1191 equiv. e EN 1.1203 equiv. possono essere utilizzati come equivalenti a EN 1.1206 equiv.
  • Si noti che la composizione chimica potrebbe differire.

Articoli visti di recente