Informazioni sulla smussatura dei bordi

  • Per i pezzi in lamiera viene utilizzata una sbavatrice bifacciale per la smussatura degli bordi.
  • Questo processo può causare lievi graffi sulle superfici a vista.
  • Fare clic su “Informazioni sulla smussatura dei bordi” per ulteriori dettagli.

Materiali disponibili per la smussatura e dimensioni corrispondenti

  • ✓: Preventivo automatico disponibile
  • ー: Solo preventivo manuale
Materiale Trattamento superficiale Spessore Leggera smussatura dei bordiSmussatura C/R
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. laminato a caldo)
  • EN 1.0038 equiv.
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 10,0 12,0 16,0
Verniciatura a polvere * 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
Verniciatura
Nichelatura chimica 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0
Ossidazione nera
Cromatura trivalente (trasparente)
Cromatura trivalente (nera) 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
EN 1.0330 equiv. (zincatura elettrolitica) Zincatura elettrolitica 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Materiali Finitura Spessore Leggera smussatura dei bordiSmussatura C/R
EN 1.4301 equiv. 2B 0,8  1,0  1,2  1,5  2,0  2,5  3,0  4,0  5,0  6,0
No.1 9,0  10,0  12,0
EN 1.4016 equiv. 2B 0,8  1,0  1,2  1,5  2,0  3,0
Materiale Trattamento superficiale Spessore Leggera smussatura dei bordi Smussatura C/R
EN AW−5052 equiv. 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Anodizzazione (trasparente)
Anodizzazione (nero)
Anodizzazione (nero opaco)
*Sono disponibili le seguenti finiture verniciate: Nero (RAL 9005 equiv. (corrispondenza al 95%)), Grigio (RAL 7032 equiv. (corrispondenza al 97%)), Bianco sporco ((Mezza lucentezza) (RAL 9003 equiv. (corrispondenza al 95%))), Bianco sporco ((Lucentezza totale) (RAL 9003 equiv. (corrispondenza al 96%))), Grigio crema (RAL 7032 equiv. (corrispondenza al 98%))

Articoli visti di recente