Informazioni sulla smussatura dei bordi

Valore standard Esempio
  • Le bave risultanti dalla punzonatura della lamiera vengono rifinite con un raggio equivalente a 0,1 mm, come mostrato nella figura a destra.
  • In condizioni standard, le bave sono garantite per essere pari o inferiori a 0,1 mm.
  • Nessuna rottura dei bordi (nessuna sbavatura ≥ 0,1 mm)
  • Rottura dei bordi (Raggio = 0,1 mm)

Aspetto della smussatura dei bordi

Acrilico (trasparente), spessore 8,0 mm
EN 1.4301 equivalente (2B), spessore 3,0 ㎜

Finitura della rottura dei bordi

  • È possibile che siano presenti piccoli graffi sull’aspetto esteriore, poiché per eliminare le sbavature viene utilizzata una macchina di sbavatura a doppio lato.
  • Non è possibile specificare contemporaneamente la rottura dei bordi e l’incisione sullo stesso modello. Il processo di rottura dei bordi può causare lo sbiadimento dell’incisione.
  • Le parti in resina trasparente avranno di serie la finitura con rottura dei bordi.

Articoli visti di recente